피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB815-88 B - Round nuts with drilled holes in one face
Chinese Manufacturers
SLT
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/slt/gb815-88b.prj},{NB=Nuts GB 815 B M4},{GUIGE=M4},{D=4.000},{P=0.500},{DK=10.000},{DKMAX=10.000},{DKMIN=9.780},{M=3.500},{MMAX=3.500},{MMIN=3.200},{D1=1.500},{T=2.000},{B=7.000},{K=1.800},{C=0.400},{D2=2.000},{P2=0.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
DKMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
D2
[mm]
P2
[mm]
Nuts GB 815 B M2
M2
2.000
0.250
5.500
5.500
5.320
2.000
2.000
1.750
1.000
2.000
4.000
1.000
0.200
1.200
0.200
Nuts GB 815 B M2.5
M2.5
2.500
0.350
7.000
7.000
6.780
2.200
2.200
1.950
1.200
2.200
5.000
1.100
0.200
1.400
0.200
Nuts GB 815 B M3
M3
3.000
0.350
8.000
8.000
7.780
2.500
2.500
2.250
1.500
1.500
5.500
1.300
0.300
1.400
0.200
Nuts GB 815 B M4
M4
4.000
0.500
10.000
10.000
9.780
3.500
3.500
3.200
1.500
2.000
7.000
1.800
0.400
2.000
0.250
Nuts GB 815 B M5
M5
5.000
0.500
12.000
12.000
11.730
4.200
4.200
3.900
2.000
2.500
8.000
2.100
0.400
2.000
0.250
Nuts GB 815 B M6
M6
6.000
0.750
14.000
14.000
13.730
5.000
5.000
4.700
2.500
3.000
10.000
2.500
0.500
2.500
0.350
Nuts GB 815 B M8
M8
8.000
1.000
18.000
18.000
17.730
6.500
6.500
6.140
3.000
3.500
13.000
3.300
0.500
3.000
0.350
Nuts GB 815 B M10
M10
10.000
1.250
22.000
22.000
21.670
8.000
8.000
7.640
3.500
4.000
15.000
4.000
0.800
3.000
0.350
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 283-2007-NUP - Rolling bearings Cylindrical roller bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 276-94 160000 - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary di...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 32.3-88 - Hexagon bolts with wire holes on head-Fine pitch thread-Produc...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T276-94 60000-LS - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 836-88 - Knurled screws with small head
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000C - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundary...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T297-94 30000 - Rolling bearings-Tapered roller bearings-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CSK - CSK
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLB-100 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB812-88 - Round nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB815-88 B - Round nuts with drilled holes in one face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SCS - SCS
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T276-94 60000-Z - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary di...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000CAK - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Bounda...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성