피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB6178-86 - Hesagon slotted and castle nuts,style 1-Produst gradest A and B
Chinese Manufacturers
LIANGANG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liangang/gb6178-86.prj},{NB=Nuts GB 6178 M12},{GUIGE=M12},{D=12.000},{P=1.500},{DA=13.000},{DAMAX=13.000},{DAMIN=12.000},{DE=0.000},{DEMAX=0.000},{DEMIN=0.000},{DW=16.600},{DWMIN=16.600},{E=20.030},{EMIN=20.030},{M=15.800},{MMAX=15.800},{MMIN=15.370},{M1=8.300},{M1MIN=8.300},{N=4.250},{NMIN=3.500},{NMAX=4.250},{S=18.000},{SMAX=18.000},{SMIN=17.730},{W=10.800},{WMAX=10.800},{WMIN=10.370},{KAIKOUXIAO=3.2¡Á22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DA
[mm]
DAMAX
[mm]
DAMIN
[mm]
DE
[mm]
DEMAX
[mm]
DEMIN
[mm]
DW
[mm]
DWMIN
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
M1
[mm]
M1MIN
[mm]
N
[mm]
NMIN
[mm]
NMAX
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
W
[mm]
WMAX
[mm]
WMIN
[mm]
KAIKOUXIAO
The openings pin
[mm]
Nuts GB 6178 M4
M4
4.000
0.500
4.600
4.600
4.000
0.000
0.000
0.000
5.900
5.900
7.660
7.660
5.000
5.000
4.700
2.320
2.320
1.800
1.200
1.800
7.000
7.000
6.780
3.200
3.200
2.900
1¡Á10
Nuts GB 6178 M5
M5
5.000
0.500
5.750
5.750
5.000
0.000
0.000
0.000
6.900
6.900
8.790
8.790
6.700
6.700
6.340
3.520
3.520
2.000
1.400
2.000
8.000
8.000
7.780
4.700
4.700
4.400
1.2¡Á12
Nuts GB 6178 M6
M6
6.000
0.750
6.750
6.750
6.000
0.000
0.000
0.000
8.900
8.900
11.050
11.050
7.700
7.700
7.340
3.920
3.920
2.600
2.000
2.600
10.000
10.000
9.780
5.200
5.200
4.900
1.6¡Á14
Nuts GB 6178 M8
M8
8.000
1.000
8.750
8.750
8.000
0.000
0.000
0.000
11.600
11.600
14.380
14.380
9.800
9.800
9.440
5.150
5.150
3.100
2.500
3.100
13.000
13.000
12.730
6.800
6.800
6.440
2¡Á16
Nuts GB 6178 M10
M10
10.000
1.250
10.800
10.800
10.000
0.000
0.000
0.000
14.600
14.600
17.770
17.770
12.400
12.400
11.970
6.430
6.430
3.400
2.800
3.400
16.000
16.000
15.730
8.400
8.400
8.040
2.5¡Á20
Nuts GB 6178 M12
M12
12.000
1.500
13.000
13.000
12.000
0.000
0.000
0.000
16.600
16.600
20.030
20.030
15.800
15.800
15.370
8.300
8.300
4.250
3.500
4.250
18.000
18.000
17.730
10.800
10.800
10.370
3.2¡Á22
Nuts GB 6178 M14
M14
14.000
1.500
15.100
15.100
14.000
0.000
0.000
0.000
19.600
19.600
23.350
23.350
17.800
17.800
17.370
9.680
9.680
4.250
3.500
4.250
21.000
21.000
20.670
12.800
12.800
12.370
3.2¡Á26
Nuts GB 6178 M16
M16
16.000
1.500
17.300
17.300
16.000
0.000
0.000
0.000
22.500
22.500
26.750
26.750
20.800
20.800
20.280
11.280
11.280
5.700
4.500
5.700
24.000
24.000
23.670
14.800
14.800
14.370
4¡Á28
Nuts GB 6178 M20
M20
20.000
2.000
21.600
21.600
20.000
28.000
28.000
27.160
27.700
27.700
32.950
32.950
24.000
24.000
23.160
13.520
13.520
5.700
4.500
5.700
30.000
30.000
29.160
18.000
18.000
17.300
4¡Á36
Nuts GB 6178 M24
M24
24.000
2.000
25.900
25.900
24.000
34.000
34.000
33.000
33.200
33.200
39.550
39.550
29.500
29.500
28.660
16.160
16.160
6.700
5.500
6.700
36.000
36.000
35.000
21.500
21.500
20.660
5¡Á40
Nuts GB 6178 M30
M30
30.000
2.000
32.400
32.400
30.000
42.000
42.000
41.000
42.700
42.700
50.850
50.850
34.600
34.600
33.600
19.440
19.440
8.500
7.000
8.500
46.000
46.000
45.000
25.600
25.600
24.760
6.3¡Á50
Nuts GB 6178 M36
M36
36.000
3.000
38.900
38.900
36.000
50.000
50.000
49.000
51.100
51.100
60.790
60.790
40.000
40.000
39.000
23.520
23.520
8.500
7.000
8.500
55.000
55.000
53.800
31.000
31.000
30.000
6.3¡Á65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB6179-86 - Hexagon slotted nuts,style 1-Ptodust grade C
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB6181-86 - Hexagon thin slotted nuts-Product grades A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q199B - End face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 28-88 - Hexagon fit bolts with split pin hole on shank-Product grade A a...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q330 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q198C - Bear face projection welding stud
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CB-3 - CB-3
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4R210-08 - 4R210-08
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB6180-86 - Hexagon slotted and nuts,style 2-Product gradest A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 27-88 - Hexagon fit bolts-Product grade A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성