您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
NSFMKRW, SFMKRW, PSFMKRW, SSFMKRW, NSFHKRW, SFHKRW, PSFHKRW, SSFHKRW, NSFGKRW, SFGKRW, PSFGKRW, SSFGKRW, AHFGKRW - 转轴 - 两端内螺纹・带键槽型-
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfgkrw_asmtab.prj},{NB=NSFMKRW17-20-M4-N4-KA0-A5},{TS=M},{MAT=S45C},{ST=},{D=17},{ALT1=},{L=20.0},{LMIN=20.0},{M=4.0},{N=4.0},{NOK=1},{KA=0.0},{A=5.0},{KB=0.0},{B=0.0},{KC=0.0},{C=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SGALT4=0},{AG=0},{ALT5=},{UC=0},{ALT6=},{TA=0.0},{TB=0.0},{ALT7=},{SC=0},{ALT31=},{PPATH=11_components/psfgkrw/psfgkrw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
DDALT6
d
[mm]
MM
m
[mm]
WALT7
W
[mm]
LL2
l2
[mm]
NSFMKRW6-15-M2.6-N2.6-KA0...
NSFMKRW6-15-M2.6-N2.6-KA0...
NSFMKRW
6
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFMKRW8-15-M2.6-N2.6-KA0...
NSFMKRW8-15-M2.6-N2.6-KA0...
NSFMKRW
8
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFMKRW10-15-M3-N3-KA0-A3
NSFMKRW10-15-M3-N3-KA0-A3
NSFMKRW
10
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFMKRW12-15-M3-N3-KA0-A4
NSFMKRW12-15-M3-N3-KA0-A4
NSFMKRW
12
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFMKRW13-15-M3-N3-KA0-A5
NSFMKRW13-15-M3-N3-KA0-A5
NSFMKRW
13
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFMKRW15-15-M3-N3-KA0-A5
NSFMKRW15-15-M3-N3-KA0-A5
NSFMKRW
15
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFMKRW16-16-M4-N4-KA0-A5
NSFMKRW16-16-M4-N4-KA0-A5
NSFMKRW
16
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFMKRW17-20-M4-N4-KA0-A5
NSFMKRW17-20-M4-N4-KA0-A5
NSFMKRW
17
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFMKRW18-20-M4-N4-KA0-A6
NSFMKRW18-20-M4-N4-KA0-A6
NSFMKRW
18
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFMKRW20-20-M4-N4-KA0-A6
NSFMKRW20-20-M4-N4-KA0-A6
NSFMKRW
20
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFMKRW22-20-M4-N4-KA0-A6
NSFMKRW22-20-M4-N4-KA0-A6
NSFMKRW
22
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFMKRW25-20-M4-N4-KA0-A8
NSFMKRW25-20-M4-N4-KA0-A8
NSFMKRW
25
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFMKRW30-20-M5-N5-KA0-A8
NSFMKRW30-20-M5-N5-KA0-A8
NSFMKRW
30
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFMKRW35-70-M6-N6-KA0-A1...
NSFMKRW35-70-M6-N6-KA0-A1...
NSFMKRW
35
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFHKRW40-80-M10-N10-KA0-...
NSFHKRW40-80-M10-N10-KA0-...
NSFHKRW
40
0
0
0
0.0
0.00
0
0
NSFHKRW50-100-M12-N12-KA0...
NSFHKRW50-100-M12-N12-KA0...
NSFHKRW
50
0
0
0
0.0
0.00
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PKA___, PKAH___, PKCA___ - PEEK Plates- Standard Grade -
Misumi
29.05.2023
NSFRMHH, SFRMHH, PSFRMHH, SSFRMHH, NSFRMGH, SFRMGH, PSFRMGH, SSFRMGH, NSFRH...
Misumi
19.01.2024
NSFMKRR, SFMKRR, PSFMKRR, SSFMKRR, NSFHKRR, SFHKRR, PSFHKRR, SSFHKRR, NSFGK...
Misumi
19.01.2024
KZBE, KZBN, KZBC, KZBP, KZBF - 驱动轴 - 一端台阶型 -
Misumi
25.01.2022
KZFN, KZFC, KZFP, KZFS, KZFF - 驱动轴 单台阶带肩型
Misumi
25.01.2022
NSFMKR, SFMKR, PSFMKR, SSFMKR, NSFHKR, SFHKR, PSFHKR, SSFHKR, NSFGKR, SFGKR...
Misumi
19.01.2024
KZDE, KZDN, KZDC, KZDP, KZDS, KZDF - 驱动轴 - 两台阶一台阶型 -
Misumi
25.01.2022
NSFMR, SFMR, PSFMR, SSFMR, NSFHR, SFHR, PSFHR, PPSFHR, SSFHR, SSSFHR, NSFR,...
Misumi
19.01.2024
SFRRT, PSFRRT, SSFRRT - 张紧轴 -拉型·扣环槽型-
Misumi
21.04.2022
FGLKS - 石英玻璃矩形板 自由指定型
Misumi
30.06.2021
PTFE_H, PTFE2HL, PTFCA_H, PTFCA2HL - 氟树脂板-孔加工型
Misumi
01.06.2021
NPPS, NPMS - PPS Plates
Misumi
29.05.2023
MRG_H ,MRGA_H ,MRA_H ,MRAA_H - 平板镜 - 玻璃型 - - 丙烯型 -
Misumi
29.05.2023
GLKF, GLKH, GLKK - 矩形玻璃板 - 固定尺寸型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表