您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
NSF - Uni-Directional In Line Flow Regulator
AIRWORK
Fittings and Pipes
RF - Flow Regulators
Powered by
CAD模型選擇
{airwork/fittings_pipes/rf_flow_regulators/nsf.prj},{NB=NSF 0600N},{SHA256=33LvUkNprGzMKbpfEpIolk1XJxr3yQoLSziQ4OSP2VM=},{INAME=nsf200600n},{NAME=nsf 0600n},{NNCUSTOM=NSF},{NTCUSTOM=UNI-DIRECTIONAL IN LINE FLOW REGULATOR},{NBCUSTOM=NSF 0600N},{LINACUSTOM=NSF 0600N},{STEPFILE=NSF_0600N.stp},{PNGFILE=nsf.png},{DWGFILE=nsf_drawing.png},{CODE=NSF 0600N},{DESCR=UNI-DIRECTIONAL IN LINE FLOW REGULATOR, Ø6 MM},{TUBE=6},{A=53.1},{BMAX=39.7},{BMIN=34.1},{C=17},{D=15.5},{E=18},{F=25},{H=4.3},{PCS=10},{URL=https://www.airwork.it/wp-content/uploads/2020/11/RF_flow_regulators_2021.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCR
Extended Description
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube Ø
[mm]
A
[mm]
BMAX
B max
[mm]
BMIN
B min
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
PCS
Min. Quantity
[pcs]
NSF 0400N
NSF 0400N
Uni-Directional In Line F...
4
49.6
39.7
34.1
17
15.5
18
25
4.3
10
NSF 0600N
NSF 0600N
Uni-Directional In Line F...
6
53.1
39.7
34.1
17
15.5
18
25
4.3
10
NSF 0800N
NSF 0800N
Uni-Directional In Line F...
8
56.6
39.7
34.1
17
15.5
18
25
4.3
10
NSF 1000N
NSF 1000N
Uni-Directional In Line F...
10
65.1
48.8
40.9
21
21.5
24
31
4.3
10
NSF 1200N
NSF 1200N
Uni-Directional In Line F...
12
70.3
48.8
40.9
21
21.5
24
31
4.3
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
A131 - Flow Regulator for Valves, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表