피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
NSC-MP2 - Set Collar
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Standard Set Collars
With Hole Type
Two holes
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/standard_set_collars/with_hole_type/2_holes/nsc_mp2_asmtab.prj},{NB=NSC-13-12-MP2},{IDNR=},{CN=NSC-13-12-MP2},{D1=13},{B=12},{D=33},{S=5.5},{P=24},{M=M5},{MASS=60},{PPATH=nsc_mp2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d
[mm]
B
Width
[mm]
D
Diameter D
[mm]
S
Diameter
[mm]
P
Width
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
NSC-3-6-MP2
NSC-3-6-MP2
3
6
17
3.4
11
M3
NSC-4-6-MP2
NSC-4-6-MP2
4
6
18
3.4
12
M3
NSC-5-10-MP2
NSC-5-10-MP2
5
10
22
4.5
15
M4
NSC-6-10-MP2
NSC-6-10-MP2
6
10
22
4.5
15
M4
NSC-8-10-MP2
NSC-8-10-MP2
8
10
24
4.5
17
M4
NSC-10-10-MP2
NSC-10-10-MP2
10
10
26
4.5
19
M4
NSC-12-12-MP2
NSC-12-12-MP2
12
12
32
5.5
23
M5
NSC-13-12-MP2
NSC-13-12-MP2
13
12
33
5.5
24
M5
NSC-15-12-MP2
NSC-15-12-MP2
15
12
35
5.5
26
M5
NSC-16-12-MP2
NSC-16-12-MP2
16
12
40
6.6
28
M6
NSC-20-12-MP2
NSC-20-12-MP2
20
12
44
6.6
32
M6
NSC-25-15-MP2
NSC-25-15-MP2
25
15
50
6.6
37
M8
NSC-30-15-MP2
NSC-30-15-MP2
30
15
55
6.6
42
M8
NSC-35-15-MP2
NSC-35-15-MP2
35
15
60
6.6
47
M8
NSC-40-20-MP2
NSC-40-20-MP2
40
20
70
9.0
55
M10
NSC-50-25-MP2
NSC-50-25-MP2
50
25
86
11.0
68
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NSCS-CP2 - Set Collar
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
10.11.2021
FUM-A1-S - Levelling feet without fixing lug
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSC(INCH) - Socket Head Cap Captive Screw/Inch Thread
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MBA
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PGYS - Indexing Plunger - Space Saving type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.08.2022
TG - Stainless Steel Pull (Female screw)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LEM - Plastic Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XHW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNSS - Socket Head Cap Screw (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FCL/FCLS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
E6-10-4**-50 - Torque Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SLHL - Socket Head Cap Screw (SUS316L)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성