您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
Cylindrical bore
NSK Rolling Bearing
Super Precision Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Double-Row Cylindrical Roller Bearings / Stiffness series
49 type
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/super_precision_bearings/cylindrical_roller_bearings/double_row_c_r_bearings_st_series/49_type/49_type_asmtab.prj},{NB=NSK_NN4960},{IDNR=},{RD=1},{ORDER=NN4960},{ORDERNEW=},{SD=300},{D=420},{B=118},{R=3.0},{CR=1230},{COR=2870},{CCD=388},{MASS=47.6},{LG=1800},{LO=2300},{DH=6},{DHX=6.0},{W=12},{WX=12},{M=4},{MX=4},{X=5},{PPATH=../49_type_asmtpl.prj},{MDA=313},{D1A=318},{DAMAX=407},{DAMIN=391},{RA=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
CR
Basic Dynamic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
CCD
Circumscribed Circle Diameter of Roller
[mm]
MASS
Mass
[kg]
LG
Limiting Speeds Grease
[min]
LO
Limiting Speeds Oil
[min]
DH
Diameter of oil hole
[mm]
W
Width of oil groove
[mm]
M
Number of oil hole
ⁿ/ₐ
MDA
min.
[mm]
D1A
min.
[mm]
DAMAX
DA
[mm]
DAMIN
DA
[mm]
RA
max.
[mm]
NN4920MB
NN4920MB
100
140
40
1.1
155
295
130
1.760
6300
7500
2.5
5
4
106.5
108
133.5
132
1
NNU4920MB
NNU4920MB
100
140
40
1.1
155
295
112
1.900
6300
7500
2.5
5
4
106.5
108
133.5
-
1
NN4921MB
NN4921MB
105
145
40
1.1
161
315
135
2.000
6000
7200
2.5
5
4
111.5
113
138.5
137
1
NNU4921MB
NNU4921MB
105
145
40
1.1
161
315
117
1.990
6000
7200
2.5
5
4
111.5
113
138.5
-
1
NN4922MB
NN4922MB
110
150
40
1.1
167
335
140
1.920
5800
7000
2.5
5
4
116.5
118
143.5
142
1
NNU4922MB
NNU4922MB
110
150
40
1.1
167
335
122
1.900
5800
7000
2.5
5
4
116.5
118
143.5
-
1
NN4924MB
NN4924MB
120
165
45
1.1
183
360
153.5
2.620
5300
6400
3
6
4
126.5
128
158.5
156
1
NNU4924MB
NNU4924MB
120
165
45
1.1
183
360
133.5
2.590
5300
6400
3
6
4
126.5
128
158.5
-
1
NN4926MB
NN4926MB
130
180
50
1.5
274
545
168
3.510
4900
5900
3
6
4
138
140
172
170
1.5
NNU4926MB
NNU4926MB
130
180
50
1.5
274
545
144
3.480
4900
5900
3
6
4
138
140
172
-
1.5
NN4928MB
NN4928MB
140
190
50
1.5
283
585
178
3.730
4600
5500
3
6
4
148
150
182
180
1.5
NNU4928MB
NNU4928MB
140
190
50
1.5
283
585
154
3.700
4600
5500
3
6
4
148
150
182
-
1.5
NN4930MB
NN4930MB
150
210
60
2.0
350
715
195
5.790
4200
5000
4
8
4
159
162
201
197
2
NNU4930MB
NNU4930MB
150
210
60
2.0
350
715
167
5.850
4200
5000
4
8
4
159
162
201
-
2
NN4932MB
NN4932MB
160
220
60
2.0
365
760
205
6.190
4000
4800
4
8
4
169
172
211
207
2
NNU4932MB
NNU4932MB
160
220
60
2.0
365
760
177
6.180
4000
4800
4
8
4
169
172
211
-
2
NN4934MB
NN4934MB
170
230
60
2.0
375
805
215
6.420
3800
4500
4
8
4
179
182
221
217
2
NNU4934MB
NNU4934MB
170
230
60
2.0
375
805
187
6.500
3800
4500
4
8
4
179
182
221
-
2
NN4936MB
NN4936MB
180
250
69
2.0
480
1020
232
9.470
3500
4200
5
9
4
189
193
241
234
2
NNU4936MB
NNU4936MB
180
250
69
2.0
480
1020
200
9.550
3500
4200
5
9
4
189
193
241
-
2
NN4938MB
NN4938MB
190
260
69
2.0
485
1060
243.5
9.720
3400
4000
5
9
4
199
203
251
246
2
NNU4938MB
NNU4938MB
190
260
69
2.0
485
1060
211.5
9.910
3400
4000
5
9
4
199
203
251
-
2
NN4940MB
NN4940MB
200
280
80
2.1
570
1220
259
14.0
3200
3800
5
9
4
211
214
269
261
2
NNU4940MB
NNU4940MB
200
280
80
2.1
570
1220
223
14.0
3200
3800
5
9
4
211
214
269
-
2
NN4944MB
NN4944MB
220
300
80
2.1
600
1330
279
15.1
2500
3100
5
9
4
231
234
289
281
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表