피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
NMSE / NVE / NSE / NME / NLE - 싱글 에지 스페이서 슬라이드
HepcoMotion
GV3
싱글 에지 스페이서 슬라이드
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/07_gv3/07_14_s_e_spacer_slides/07_14_1_spacer_slides.prj},{NB=NVEL176P1},{MMM1=6.75},{MMM2=5.7},{A=16},{E=90},{H=4},{H1=1.5},{K=1.75},{M=4.5},{NX1=8.0},{NX2=4.1},{PX1=4},{R=4.82},{S=5.80},{W=0.70},{X=4},{Y=4},{Z=6.75},{Z1=0.00},{AA=0},{CNSMASSEXACT=1.00},{MRF=300},{VERS=2},{VERSX=1},{ORDER=NVE},{PREVIEW=th_nvep1.jpg},{DESC=Single Edge Spacer Slides},{USES=...J18...},{USESL=...J195...},{N=8 x 4.1},{P=M4},{DP=SDP4},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/dwnlds/gv3-linear-guide-system-catalogue#page=16},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/gv3-linearfuehrungen/#page=16},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/gv3-guidage-lineaire-a-galets-et-transmissions/#page=16},{L=176},{FS=},{RS=},{PG=P1},{C=43.0},{BLI=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
USES
베어링과 함께 사용 - 표준
ⁿ/ₐ
USESL
베어링과 함께 사용 - 슬림라인
ⁿ/ₐ
A
슬라이드 너비
[mm]
B
너비
[mm]
B1
너비
[mm]
D
길이
[mm]
E
길이
[mm]
F
너비
[mm]
G
높이
[mm]
H
너비
[mm]
H1
높이
[mm]
J
너비
[mm]
K
모떼기 (chamfer)
[mm]
M
직경
[mm]
N
Ø x 깊이
[mm]
P
나사산 크기
ⁿ/ₐ
R
너비
[mm]
S
너비
[mm]
W
랙 사이즈
[mm]
DP
다울핀
ⁿ/ₐ
X
직경
[mm]
Y
직경
[mm]
Z
높이
[mm]
Z1
높이
[mm]
AA
Bleed hole position
[mm]
CNSMASSEXACT
무게
[kg/m]
MRF
랙의 최대 힘
[N]
NMSE
NMSEL86P1
싱글 에지 스페이서 슬라이드
...J13...
-
11
11.19
5.0
20.5
45
3.00
6.2
4
1.8
9.2
1.70
3.5
6.2 x 3.1
M3
3.80
4.50
0.50
SDP4
4
4
6.75
0.00
0
0.55
180
NVE
NVEL176P1
싱글 에지 스페이서 슬라이드
...J18...
...J195...
16
16.19
6.5
43.0
90
4.21
8.0
4
1.5
12.0
1.75
4.5
8 x 4.1
M4
4.82
5.80
0.70
SDP4
4
4
6.75
0.00
0
1.00
300
NSE
NSEL176P1
싱글 에지 스페이서 슬라이드
...J25...
...J265...
21
21.37
8.5
43.0
90
4.71
10.0
6
2.5
16.0
2.60
5.5
10 x 5.1
M5
6.15
7.40
1.00
SDP6
4
6
6.00
2.25
105
1.60
500
NME
NMEL176P1
싱글 에지 스페이서 슬라이드
...J34...
...J360...
29
29.37
10.5
43.0
90
6.21
12.5
8
3.0
20.0
2.30
7.0
11 x 6.1
M6
7.69
9.25
1.25
SDP8
6
8
8.00
2.75
105
2.60
1000
NLE
NLEL356P1
싱글 에지 스페이서 슬라이드
...J54...
...J580...
43
43.37
16.0
88.0
180
9.21
19.5
12
4.0
30.0
4.80
11.0
18 x 10
M10
11.60
14.10
2.00
SDP12
10
12
15.00
3.75
210
6.00
1600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SJ / LJ / BHJ - 표준 베어링
HepcoMotion
08.11.2023
NMS / NV / NS / NM / NL - 더블 에지 스페이서 슬라이드
HepcoMotion
08.11.2023
AU Standard - 표준 캐리지
HepcoMotion
08.11.2023
FT - 플랫 트랙
HepcoMotion
08.11.2023
Boss Pinion - Boss Type Pinion
HepcoMotion
08.11.2023
GSJ / GLJ / GBHJ - 슬림라인 베어링
HepcoMotion
08.11.2023
SR / LR - 와이드 트랙 롤러
HepcoMotion
08.11.2023
GV3 Configurator
HepcoMotion
08.11.2023
MS / V / S / M / L - 더블 에지 플랫 슬라이드
HepcoMotion
08.11.2023
MSE / VE / SE / ME / LE - 싱글 에지 플랫 슬라이드
HepcoMotion
08.11.2023
R - 랙
HepcoMotion
08.11.2023
LRN - 좁은 트랙 롤러
HepcoMotion
08.11.2023
HSS - 싱글 에지 V 슬라이드
HepcoMotion
08.11.2023
CS - 캡씰
HepcoMotion
20.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성