您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
NKXZ - 带止推滚珠滚针轴承 - 带内圈 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/nkxz.prj},{NB=NKXZ20},{DD=20},{D=37},{B=20},{L=30},{T=11},{RR=0.6},{RR1=0.3},{DD1=25},{D1=43.0},{LL=9.5},{AA=37.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
RR
r (Min.)
[mm]
RR1
r1(Min.)
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
LL
l
[mm]
AA
a
[mm]
NKXZ7
NKXZ7
7
19
16
23
9
0.3
0.3
10
25.0
6.5
19.7
NKXZ9
NKXZ9
9
21
16
23
9
0.3
0.3
12
27.0
6.5
21.7
NKXZ12
NKXZ12
12
24
16
23
9
0.3
0.3
15
29.0
6.5
23.7
NKXZ14
NKXZ14
14
26
17
25
9
0.3
0.3
17
31.0
8.0
25.7
NKXZ17
NKXZ17
17
30
20
30
10
0.3
0.3
20
36.0
10.5
30.7
NKXZ20
NKXZ20
20
37
20
30
11
0.6
0.3
25
43.0
9.5
37.7
NKXZ25
NKXZ25
25
42
20
30
11
0.6
0.3
30
48.0
9.5
42.7
NKXZ30
NKXZ30
30
47
20
30
12
0.6
0.3
35
53.0
9.0
47.7
NKXZ35
NKXZ35
35
52
20
32
13
0.6
0.3
40
61.0
10.0
55.7
NKXZ40
NKXZ40
40
58
20
32
14
0.6
0.3
45
66.5
9.0
60.5
NKXZ45
NKXZ45
45
62
25
35
14
0.6
0.6
50
71.5
10.0
65.5
NKXZ50
NKXZ50
50
72
25
40
17
1.0
1.0
60
86.5
12.0
80.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表