피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Type NJ
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Cylindrical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/cylindrical_roller_b/cylindrical_rb/crb_nj_asmtab.prj},{NB=NJ2219},{IDNR=},{SD=95},{D=170},{B=43},{R=2.1},{R1=2.1},{CR=256},{COR=298},{CU=33.5},{CRF=23 500},{CORF=30 500},{LSG=3600},{LSO=4300},{FW=0.0},{EW=0.0},{D1=121.0},{MASS=0.000},{ORDER1=NJ},{ORDER2=2219},{DA1=106},{DB1=106},{DC=111},{DD=116},{DE=123},{DA=159},{DB2=159},{DB3=155},{RAS=2},{R1AS=2},{MASS1=3.710},{VERS=2},{PPATH=c_rb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Diameter
[mm]
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting speeds (Oil)
[min^-1]
D1
Diameter
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
NJ204EA
20
47
14
1.0
0.6
32.5
24.7
3
15000
21600
29.5
NJ204EA
NJ2204EA
20
47
18
1.0
0.6
38.5
31
3.75
14000
19200
29.5
NJ2204EA
NJ304EA
20
52
15
1.1
0.6
37.5
26.9
3.25
13000
18000
31.1
NJ304EA
NJ2304EA
20
52
21
1.1
0.6
49.5
39
4.75
12000
16800
31.1
NJ2304EA
NJ1005
25
47
12
0.6
0.3
16.7
14.1
1.72
16 000
19 000
32.7
NJ1005
NJ205EA
25
52
15
1.0
0.6
34.5
27.7
3.4
13000
18000
34.5
NJ205EA
NJ2205EA
25
52
18
1.0
0.6
41.5
34.5
4.25
11000
15600
34.5
NJ2205EA
NJ305EA
25
62
17
1.1
1.1
49
37.5
4.55
11000
15600
38.0
NJ305EA
NJ2305EA
25
62
24
1.1
1.1
67.5
56
6.85
9700
13200
38.0
NJ2305EA
NJ405
25
80
21
1.5
1.5
51.5
40
4.85
8 500
10 000
43.6
NJ405
NJ1006
30
55
13
1.0
0.6
21.8
19.6
2.39
14 000
16 000
38.9
NJ1006
NJ206EA
30
62
16
1.0
0.6
46
37.5
4.55
11000
15600
41.1
NJ206EA
NJ2206EA
30
62
20
1.0
0.6
58
50
6.1
9700
13200
41.1
NJ2206EA
NJ306EA
30
72
19
1.1
1.1
63
50
6.15
9300
13200
44.9
NJ306EA
NJ2306EA
30
72
27
1.1
1.1
88
77.5
9.45
8300
11600
44.9
NJ2306EA
NJ406
30
90
23
1.5
1.5
69.5
55
6.7
7 300
8 500
50.5
NJ406
NJ1007
35
62
14
1.0
0.6
25.1
23.2
2.82
12 000
15 000
44.6
NJ1007
NJ207EA
35
72
17
1.1
0.6
59.5
50
6.1
9500
13200
48.0
NJ207EA
NJ2207EA
35
72
23
1.1
0.6
73
65.5
7.95
8500
12000
48.0
NJ2207EA
NJ307EA
35
80
21
1.5
1.1
83.5
71
8.65
8100
11500
51.0
NJ307EA
NJ2307EA
35
80
31
1.5
1.1
117
109
13.3
7200
10200
51.0
NJ2307EA
NJ407
35
100
25
1.5
1.5
83.5
69
8.4
6 400
7 500
59.0
NJ407
NJ1008
40
68
15
1.0
0.6
30.5
29
3.55
11 000
13 000
49.8
NJ1008
NJ208
40
80
18
1.1
1.1
48.5
43
5.25
9 400
11 000
54.2
NJ208
NJ208EA
40
80
18
1.1
1.1
66
55.5
6.75
8500
12000
53.9
NJ208EA
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type NUP
NTN Corporation
17.10.2023
Type NU
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
L type collar ring
NTN Corporation
17.10.2023
type N
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
NA48,NA49,NA59,NA69,NK+IR (With Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
Type NF
NTN Corporation
17.10.2023
Single
NTN Corporation
17.10.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성