您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
NFP2 - 枢轴类型
TPC Global
执行器
NF
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/actuator/nf/nfp2_asmtab.prj},{NB=NFP2-20Onone},{IDNR=},{BS=20},{CLS=O},{AUTOSWITCH=},{NUMBER=none},{A=20},{B=51},{C=23},{D=74},{E=24},{F=36},{G=30},{H=M5 DP6},{NDMH=5},{DPH=6},{J=10},{K=24},{L=5},{M=10},{O=12.0},{P=10},{Q=10},{R=15},{S=30},{T=M5},{NDMT=5.000},{PT=1.000},{U=M4},{NDMU=4},{PU=1},{W=10},{X=5.0},{Y=18},{Z=36},{AB=22},{BC=22},{CD=21 DP1.5},{DPCD=1.5},{EF=M4 DP10},{NDMEF=4},{PEF=1},{DPEF=10},{X10=3.5},{Y10=33},{X15=1.6},{CH=2.0},{D10=4.2},{DCD=18.000},{X20=14},{G1=13},{D20=5},{VERS=2},{PPATH=nfp2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
标识号码
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
A
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
D
Dimension
[mm]
E
Dimension
[mm]
F
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
J
Dimension
[mm]
K
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
M
Dimension
[mm]
O
Dimension
[mm]
P
Dimension
[mm]
Q
Dimension
[mm]
R
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Thread
ⁿ/ₐ
W
Dimension
[mm]
X
Dimension
[mm]
Y
Dimension
[mm]
Z
Dimension
[mm]
AB
Dimension
[mm]
BC
Dimension
[mm]
CD
Dimension
[mm]
EF
Thread
ⁿ/ₐ
NFP2-12D
12
14
35
13
48
18
26
18
M4 DP5
6
18
3
7
7.5
8
6
9
18
M5
M3
7
3.5
13
26
8
18
13 DP1.3
M3 DP6
NFP2-16D
16
16
39
17
56
20
30
23
M4 DP6
8
20
4
9
9.0
8
8
11
22
M5
M4
8
4.0
15
30
12
22
17 DP1.3
M4 DP8
NFP2-20D
20
20
51
23
74
24
36
30
M5 DP6
10
24
5
10
12.0
10
10
15
30
M5
M4
10
5.0
18
36
22
22
21 DP1.5
M4 DP10
NFP2-25D
25
21
52
25
77
26
40
32
M5 DP8
10
28
5
12
11.5
10
12
18
36
M5
M5
12
6.0
20
40
26
26
26 DP1.5
M5 DP12
NFP2-32D
32
24
62
26
88
32
46
34
M5 DP10
12
32
5
12
15.5
13
12
20
40
PT 1/8
M5
14
7.0
23
46
28
28
32 DP1.5
M5 DP12
NFP2-40D
40
27
72
32
104
40
56
41
M6 DP12
16
36
6
20
15.5
14
20
25
50
PT 1/8
M6
18
9.0
28
56
40
40
42 DP2
M6 DP15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表