피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
NES 싱글타입 저관성허브 x 저관성허브
Tsubakimoto Chain Co.
커플링
NES 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/echt_flex_coupling/nes_series/nes_single_type_low_asmtab.prj},{NB=NES250S - D10C X D10C (1010)},{MN=NES250S},{AT=25 \{2.6\}},{RS=10000},{DL=10.000},{DR=10.000},{A=43.00},{B=20.0},{E=3.00},{F=14.4},{H=38.0},{K=55},{TSC=12000 \{1200\}},{TSD=44000 \{4500\}},{ASC=21 \{2.1\}},{AM=1.0},{PM=0.02},{AD=+-0.70},{W=150},{MI=45.6x10^-6},{GD2=1.82},{DX=10,11,12,14,15,16,17,18,19,20},{PPATH=nes_single_type_low_inertia/nes_single_type_low_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
형번
ⁿ/ₐ
AT
허용토크
[N*m {kgf*m}]
RS
최대회전속도
[r/min]
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
E
치수
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
K
경
[mm]
TSC
비틀림강성(커플링전체)
[N*m/rad {kgf*m/rad}]
TSD
비틀림강성(디스크만)
[N*m/rad {kgf*m/rad}]
ASC
축방향 스프링 정수
[N/mm {kgf/mm}]
AM
허용미설라인먼트 - 각도오차
[deg]
PM
허용미설라인먼트-평행오차
[mm]
AD
허용미설라인먼트 - 축방향변위
[mm]
W
중량
[g]
MI
관성모멘트
[kg*m^2]
GD2
[{kgf*cm^2}]
NES50S - D5C X D5C
NES50S
5.0. {0.51}
18000
26.50
12.5
1.50
9.3
21.5
34
2700 {280}
13000 {1300}
51 {5.2}
1.0
0.02
+-0.40
34
3.9x10^-6
0.16
NES70S - D8C X D8C
NES70S
7.0 {0.71}
18000
31.75
15.0
1.75
11.8
26.0
37
3500 {360}
19000 {1900}
58 {5.9}
1.0
0.02
+-0.45
46
6.8x10^-6
0.27
NES100S - D8C X D8C
NES100S
10 {1.0}
15000
34.00
15.7
2.60
11.5
29.5
44
6400 {650}
30000 {3000}
65 {6.6}
1.0
0.02
+-0.55
78
15.9x10^-6
0.64
NES250S - D10C X D10C
NES250S
25 {2.6}
10000
43.00
20.0
3.00
14.4
38.0
55
12000 {1200}
44000 {4500}
21 {2.1}
1.0
0.02
+-0.70
150
45.6x10^-6
1.82
NES800S - D14C X D14C
NES800S
80 {8.2}
10000
51.70
23.5
4.70
16.9
46.0
64
25000 {2600}
78000 {8000}
52 {5.3}
1.0
0.02
+-0.70
250
114x10^-6
4.56
NES1300S - D19C X D19C
NES1300S
130 {13}
10000
68.20
31.5
5.20
22.6
54.0
82
37000 {3800}
220000 {22000}
65 {6.6}
1.0
0.02
+-0.90
490
367x10^-6
14.7
NES2000S - D25C X D25C
NES2000S
200 {20.4}
9000
66.60
30.5
5.60
21.6
69.0
92
71000 {7200}
540000 {55100}
67 {6.8}
1.0
0.02
+-0.70
700
670x10^-6
26.8
NES3000S - D32C X D32C
NES3000S
300 {30.6}
8000
70.00
31.2
7.60
21.0
79.0
104
81000 {8300}
610000 {62200}
85 {8.6}
1.0
0.02
+-0.90
980
1260x10^-6
50.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NEF 시리즈 - 스페이서 타입
Tsubakimoto Chain Co.
14.02.2020
NES 싱글타입 저관성허브 x 스트레이트허브
Tsubakimoto Chain Co.
14.02.2020
NES 스페이서타입 저관성허브 x 스트레이트허브
Tsubakimoto Chain Co.
14.02.2020
NES 스페이서타입 저관성허브 x 저관성허브
Tsubakimoto Chain Co.
21.03.2017
NES 싱글타입 스트레이트허브 x 스트레이트허브
Tsubakimoto Chain Co.
21.03.2017
NES 스페이서타입 스트레이트허브 x 스트레이트허브
Tsubakimoto Chain Co.
21.03.2017
NEF 시리즈 - 싱글 타입
Tsubakimoto Chain Co.
14.02.2020
Type RW - 복열 앵귤러 콘택트 롤러링
THK
23.05.2024
PN Geared type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
Rigid Coupling ''GBR'' - black oxide - Rigid coupling one split bore and ke...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Kettenkupplungen - mit Kettenräder und Rollenkette aus Stahl nach DIN 8187 ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Taper-Lock Rigid Coupling Assembly - Taper-Lock Rigid Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
Chain couplings - DIN 8187 - Chain couplings - DIN 8187
BEA Ingranaggi
06.07.2020
L Series
Tsubakimoto Chain Co.
24.11.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성