피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-ESWV-..LM-WD/SM-WD - Banjo elbow fittings, sealing with restraining seal ring FKM
EXMAR
NC Tube Fittings
Banjo fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_banjo_connection/nc_eswv_lm_wd_sm_wd.prj},{NB=NC-ESWV-22LM 26x1,5 WD 718.2852.535.20},{TYPE=NC-ESWV-22LM 26x1,5 WD},{MATNR=718.2852.535.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{M=26x1.5},{M1=30x2.0},{D=33.0},{L1=47.0},{L2=27.5},{L3=49.0},{L4=24.0},{L5=16.0},{SW1=36},{SW2=32},{SW3=41},{E=16.0},{KG=485},{D2=37.5},{AD=34.90},{ID=24.90},{NDM=26},{P=1.5},{X=0.35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Nenndruck
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
NC-ESWV-06LM 10x1,0 WD 71...
NC-ESWV-06LM 10x1,0 WD
718.2852.180.20
L
400
6
10x1.0
12x1.5
15.0
28.0
12.0
21.0
10.5
8.0
14
14
17
4.5
59
NC-ESWV-08LM 12x1,5 WD 71...
NC-ESWV-08LM 12x1,5 WD
718.2852.240.20
L
400
8
12x1.5
14x1.5
19.0
30.5
14.5
30.0
14.0
12.0
17
19
22
6.0
90
NC-ESWV-10LM 14x1,5 WD 71...
NC-ESWV-10LM 14x1,5 WD
718.2852.280.20
L
250
10
14x1.5
16x1.5
19.0
32.5
15.5
30.0
14.0
12.0
19
19
22
6.0
103
NC-ESWV-12LM 16x1,5 WD 71...
NC-ESWV-12LM 16x1,5 WD
718.2852.330.20
L
250
12
16x1.5
18x1.5
22.0
34.5
18.0
34.5
16.5
12.0
22
22
27
7.5
158
NC-ESWV-15LM 18x1,5 WD 71...
NC-ESWV-15LM 18x1,5 WD
718.2852.390.20
L
250
15
18x1.5
22x1.5
24.0
38.5
21.5
38.5
18.5
12.0
27
24
27
9.0
209
NC-ESWV-18LM 22x1,5 WD 71...
NC-ESWV-18LM 22x1,5 WD
718.2852.460.20
L
160
18
22x1.5
26x1.5
27.0
38.0
21.0
44.0
21.5
14.0
32
27
32
10.5
320
NC-ESWV-22LM 26x1,5 WD 71...
NC-ESWV-22LM 26x1,5 WD
718.2852.535.20
L
160
22
26x1.5
30x2.0
33.0
47.0
27.5
49.0
24.0
16.0
36
32
41
16.0
485
NC-ESWV-06SM 12x1,5 WD 71...
NC-ESWV-06SM 12x1,5 WD
718.2852.195.30
S
500
6
12x1.5
14x1.5
19.0
32.5
16.5
30.0
14.0
12.0
17
19
22
6.0
85
NC-ESWV-08SM 14x1,5 WD 71...
NC-ESWV-08SM 14x1,5 WD
718.2852.245.30
S
500
8
14x1.5
16x1.5
19.0
32.5
16.5
30.0
14.0
12.0
19
19
22
6.0
103
NC-ESWV-10SM 16x1,5 WD 71...
NC-ESWV-10SM 16x1,5 WD
718.2852.285.30
S
400
10
16x1.5
18x1.5
22.0
37.0
18.5
34.5
16.5
12.0
22
22
27
7.5
170
NC-ESWV-12SM 18x1,5 WD 71...
NC-ESWV-12SM 18x1,5 WD
718.2852.333.30
S
400
12
18x1.5
20x1.5
24.0
39.0
20.0
38.5
18.5
12.0
24
24
27
9.0
220
NC-ESWV-14SM 20x1,5 WD 71...
NC-ESWV-14SM 20x1,5 WD
718.2852.382.30
S
300
14
20x1.5
22x1.5
27.0
43.0
22.5
44.0
21.5
14.0
27
27
32
10.5
280
NC-ESWV-16SM 22x1,5 WD 71...
NC-ESWV-16SM 22x1,5 WD
718.2852.410.30
S
200
16
22x1.5
24x1.5
27.0
43.5
22.0
44.0
21.5
14.0
30
27
32
10.5
320
NC-ESWV-20SM 27x2,0 WD 71...
NC-ESWV-20SM 27x2,0 WD
718.2852.506.30
S
200
20
27x2.0
30x2.0
33.0
51.5
26.5
49.0
24.0
16.0
36
32
41
16.0
518
NC-ESWV-25SM 33x2,0 WD 71...
NC-ESWV-25SM 33x2,0 WD
718.2852.550.30
S
100
25
33x2.0
36x2.0
40.0
58.5
31.5
60.0
30.5
18.0
46
41
46
20.0
1030
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6993 - Screw-in nipple, zinc-plated, max. operating pressure 400 bar
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
ESWV-..LR-WD/SR-WD - Banjo elbow fittings, sealing with restraining seal ri...
EXMAR
03.03.2023
NC-ESWV-..LR/SR - Banjo elbow fittings, sealing with metal seal-edge ring
EXMAR
02.06.2021
NC-ESWV-..LR-WD/SR-WD - Banjo elbow fittings, sealing with restraining seal...
EXMAR
02.06.2021
SWVE-R EO - Banjo elbow
Parker
29.02.2024
707620 - 90° BANJO ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP END WITH METAL/RUBBE...
FOR Fittings
06.06.2024
MJL*-*-T - Turn elbow
CKD
13.07.2023
NC-ESWV-..LM/SM - Banjo elbow fittings, sealing with metal seal-edge ring
EXMAR
02.06.2021
XESWV-..LR/SR - Banjo elbow connectors, sealing with metal seal-edge ring
EXMAR
03.03.2023
ESWV-..LR-WD/SR-WD - Banjo elbow connectors, sealing with restraining FKM s...
EXMAR
03.03.2023
WH-R EO - High pressure banjo elbow
Parker
29.02.2024
ESWV-..LR/SR - Banjo elbow fittings, sealing with metal seal-edge ring
EXMAR
03.03.2023
WH-R-KDS EO-3 - High pressure banjo elbow
Parker
29.02.2024
SWVE-M EO - Banjo elbow
Parker
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성