피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Seal on one side
JTEKT Corporation(Koyo)
Needle roller bearings
Machined ring needle roller bearings
Metric Series
NKJ, NKJS, NA48, NA49, NA69 Series With Inner Ring
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/needle_roller_bearings/machined_ring_nrb/metric_series/nkj_nkjs_na_with_inner_ring/seal_one_side_nkj_na_asmtab.prj},{NB=NA4904ARS},{ORDER=NA4904ARS},{FW=25},{SD=20},{D=37},{CC=18},{B=18},{R=0.3},{CR=18.50},{C0=21.20},{CU=3.30},{NO=7800},{SR=1.500},{DW=4.000},{L=10.800},{M=2.500},{H=0.600},{RR=3.500},{GH=1.80},{ST=16-I},{BRK=14.000},{NOB=14},{IM=2.0},{S=NK},{T=40},{VER=2},{PDF=155},{PPATH=seal_one_side_each_side_nkj_na_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
FW
Inside Diameter
[mm]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
C0
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NO
Limiting speeds (Grease)
[min-1]
NA4900ARS
NA4900ARS
14
10
22
14
0.3
7.76
8.06
1.20
14000
NA4901ARS
NA4901ARS
16
12
24
14
0.3
8.64
9.59
1.45
12000
NA4902ARS
NA4902ARS
20
15
28
14
0.3
9.77
12.00
1.80
9700
NA4903ARS
NA4903ARS
22
17
30
14
0.3
10.10
12.80
1.95
8800
NA4904ARS
NA4904ARS
25
20
37
18
0.3
18.50
21.20
3.30
7800
NA4905ARS
NA4905ARS
30
25
42
18
0.3
21.00
26.40
4.10
6500
NA4906ARS
NA4906ARS
35
30
47
18
0.3
22.50
30.00
4.65
5500
NA4907ARS
NA4907ARS
42
35
55
21
0.6
29.10
44.40
6.85
4600
NA4908ARS
NA4908ARS
48
40
62
23
0.6
38.60
57.00
9.10
4000
NA4909ARS
NA4909ARS
52
45
68
23
0.6
39.40
60.00
9.60
3700
NA4910ARS
NA4910ARS
58
50
72
23
0.6
41.20
65.80
10.50
3300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성