피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N441 - Conical bushings N 441
Intercom
Standard Guide Elements
Demountable pillars
Taper-fit
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/colonne_intercambiabili/con_codolo/bussola_di_tenuta_asmtab.prj},{NB=441300000N},{CODE=441300000N},{TYPE=N441},{D1=30},{D2=48},{D3=54},{D4=33},{D5=66},{D6=81.7},{B=25.8},{B1=38.0},{L=60},{STAFFETTA=M8},{PPATH=bussola_di_tenuta_asmtpl.prj},{L1X=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
STAFFETTA
Clamps and screws
ⁿ/ₐ
441190000N
441190000N
N441
19
32
40
23
52
67.9
22.3
32.0
50
37
39
M6
441200000N
441200000N
N441
20
32
40
23
52
67.9
22.3
32.0
50
37
39
M6
441240000N
441240000N
N441
24
40
45
26
56
71.8
23.3
33.7
50
37
39
M6
44124X59N
44124X59N
N441
24
40
45
26
56
71.8
23.3
33.7
59
47
46
M6
441250000N
441250000N
N441
25
40
45
26
56
71.8
23.3
33.7
50
37
39
M6
44125X59N
44125X59N
N441
25
40
45
26
56
71.8
23.3
33.7
59
47
46
M6
441300000N
441300000N
N441
30
48
54
33
66
81.7
25.8
38.0
60
47
49
M8
441320000N
441320000N
N441
32
48
54
33
66
81.7
25.8
38.0
60
47
49
M8
441380000N
441380000N
N441
38
58
66
41
76
92.7
28.5
42.8
60
47
49
M8
44138X72N
44138X72N
N441
38
58
66
41
76
92.7
28.5
42.8
72
57
61
M8
441400000N
441400000N
N441
40
58
66
41
76
92.7
28.5
42.8
60
47
49
M8
44140X72N
44140X72N
N441
40
58
66
41
76
92.7
28.5
42.8
72
57
61
M8
441480000N
441480000N
N441
48
70
80
51
91
106.6
32.0
48.8
75
62
62
M8
441500000N
441500000N
N441
50
70
80
51
91
106.6
32.0
48.8
75
62
62
M8
441630000N
441630000N
N441
63
85
95
61
106
121.5
35.8
55.3
75
62
62
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N417 - Colonne
Intercom
15.07.2022
N419s - Bushings with ball retainer N419s
Intercom
15.07.2022
N062 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N062
Intercom
15.07.2022
N440 - Conical pillars N440
Intercom
15.07.2022
N411 - Ball retainers in bronze N411
Intercom
15.07.2022
N095 - Self lubricating bushings type ISO 9448 N095
Intercom
15.07.2022
N430 - Colonna di guida intercambiabile N430
Intercom
15.07.2022
N065 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N065
Intercom
15.07.2022
N085 - Steel and bronze inside bushings according to ISO 9448 N085
Intercom
15.07.2022
N081 - Steel and bronze inside bushings according to ISO 9448 N081
Intercom
15.07.2022
N064 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N064
Intercom
15.07.2022
Bushing N320 - Flanged bushings in steel and bronze inside N320
Intercom
15.07.2022
N418s - Bushings with ball retainer N418s
Intercom
15.07.2022
PIK EK - accessory
Pflitsch
04.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성