피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
Bushing N322 - Flanged bushings in steel and bronze inside N322
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
flangia_strisciamento
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/flangia_strisciamento/bussola_n322.prj},{NB=N322320000},{TYPE=N322},{D1=32},{D2=48},{D4=72},{D6=58},{D8=5.5},{D6X=9.0},{L1=72},{L2=47},{L3=25},{M=4.5},{L5=10},{R=1.5},{T=5.7},{K=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
H5
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
D8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
L5
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
N322190000
N322190000
N322
19
32
50
40
4.5
52
37
15
4.0
7
1.0
4.5
N322200000
N322200000
N322
20
32
50
40
4.5
52
37
15
4.0
7
1.0
4.5
N322240000
N322240000
N322
24
40
63
50
5.5
62
37
25
4.5
10
1.5
5.7
N322250000
N322250000
N322
25
40
63
50
5.5
62
37
25
4.5
10
1.5
5.7
N322300000
N322300000
N322
30
48
72
58
5.5
72
47
25
4.5
10
1.5
5.7
N322320000
N322320000
N322
32
48
72
58
5.5
72
47
25
4.5
10
1.5
5.7
N322380000
N322380000
N322
38
58
85
70
6.6
77
47
30
5.0
10
2.0
6.8
N322400000
N322400000
N322
40
58
85
70
6.6
77
47
30
5.0
10
2.0
6.8
N322480000
N322480000
N322
48
70
104
86
9.0
102
60
42
5.0
10
2.0
9.0
N322500000
N322500000
N322
50
70
104
86
9.0
102
60
42
5.0
10
2.0
9.0
N322630000
N322630000
N322
63
85
120
100
9.0
102
60
42
5.5
10
2.5
9.0
N322800000
N322800000
N322
80
105
148
125
11.0
125
75
50
6.0
10
3.0
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bushing N327 - Self lubricating flanged bushings N3247
Intercom
15.07.2022
N064 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N064
Intercom
15.07.2022
UP EVE X52 - U-Profilschienen Eck-VerbindungselementX52
Pflitsch
21.09.2017
GKL X2_CONNECTING_PLATE - connecting plate
Pflitsch
21.09.2017
GK HAT 67 - GRID CHANNEL holder for wall
Pflitsch
21.09.2017
Bends - Coupling Plate
Pflitsch
20.01.2022
blueglobe-Cable Gland standard stainless steel - metric
Pflitsch
24.11.2021
GK PAK X68 - potential equalisation
Pflitsch
21.09.2017
N066 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N066
Intercom
15.07.2022
GK T X17 - GITTER KANAL Träger X17
Pflitsch
21.09.2017
N284 Form D - Punches with 30° head N284 form D
Intercom
15.07.2022
RP1P - Retract Pin Series 1
Tennessee Rand
16.03.2018
TRC-C - Compact Pneumatic Toggle Clamps
Tennessee Rand
07.03.2018
GK T X18_420-620 - GITTER KANAL Träger 420-620
Pflitsch
21.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성