피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Shaft collars one split stainless steel
Haberkorn
Driving elements
Shaft collars
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_collars/shaft_collar_abr_s_s_asmtab.prj},{NB=N08467},{NAME=Shaft collar ABR 24 one split - stainless steel},{DESCRIPTION=ABR 24},{CNSORDERNO=N08467},{D1=24},{DE=45},{DO=50.8},{A=15},{B=M6 x 16},{C=17.5},{KG=0.120},{NDM=6.000},{LX=16.000},{PX=1.000},{DD=10.000},{PPATH=shaft_collar_abr_s_s_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=SSABR024}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DE
de
[mm]
DO
do
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
KG
kg./100 pcs
[kg]
N08453
Shaft collar ABR 4 one sp...
ABR 4
N08453
4
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.011
N08454
Shaft collar ABR 5 one sp...
ABR 5
N08454
5
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.010
N08455
Shaft collar ABR 6 one sp...
ABR 6
N08455
6
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.010
N08456
Shaft collar ABR 8 one sp...
ABR 8
N08456
8
18
22.4
9
M3 x 8
6.5
0.012
N08457
Shaft collar ABR 10 one s...
ABR 10
N08457
10
24
26.0
9
M3 x 8
8.5
0.022
N08458
Shaft collar ABR 12 one s...
ABR 12
N08458
12
28
31.8
11
M4 x 12
10.0
0.038
N08459
Shaft collar ABR 14 one s...
ABR 14
N08459
14
30
33.9
11
M4 x 12
11.0
0.042
N08460
Shaft collar ABR 15 one s...
ABR 15
N08460
15
34
39.4
13
M5 x 14
12.5
0.065
N08461
Shaft collar ABR 16 one s...
ABR 16
N08461
16
34
39.4
13
M5 x 14
12.5
0.063
N08462
Shaft collar ABR 18 one s...
ABR 18
N08462
18
36
41.2
13
M5 x 14
13.5
0.069
N08463
Shaft collar ABR 19 one s...
ABR 19
N08463
19
40
46.4
15
M6 x 16
14.7
0.100
N08464
Shaft collar ABR 20 one s...
ABR 20
N08464
20
40
46.4
15
M6 x 16
14.7
0.097
N08465
Shaft collar ABR 22 one s...
ABR 22
N08465
22
42
48.1
15
M6 x 16
16.0
0.103
N08466
Shaft collar ABR 23 one s...
ABR 23
N08466
23
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.122
N08467
Shaft collar ABR 24 one s...
ABR 24
N08467
24
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.120
N08468
Shaft collar ABR 25 one s...
ABR 25
N08468
25
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.114
N08469
Shaft collar ABR 26 one s...
ABR 26
N08469
26
48
53.7
15
M6 x 18
19.0
0.133
N08470
Shaft collar ABR 28 one s...
ABR 28
N08470
28
48
53.7
15
M6 x 18
19.0
0.123
N08471
Shaft collar ABR 30 one s...
ABR 30
N08471
30
54
58.6
15
M6 x 18
21.5
0.163
N08472
Shaft collar ABR 32 one s...
ABR 32
N08472
32
54
58.6
15
M6 x 18
21.5
0.156
N08473
Shaft collar ABR 35 one s...
ABR 35
N08473
35
57
61.6
15
M6 x 18
23.2
0.171
N08474
Shaft collar ABR 36 one s...
ABR 36
N08474
36
57
61.6
15
M6 x 18
23.2
0.163
N08475
Shaft collar ABR 38 one s...
ABR 38
N08475
38
60
65.0
15
M6 x 18
25.0
0.178
N08476
Shaft collar ABR 40 one s...
ABR 40
N08476
40
60
65.0
15
M6 x 18
25.0
0.163
N08477
Shaft collar ABR 45 one s...
ABR 45
N08477
45
73
79.4
19
M8 x 25
29.5
0.344
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성