피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets with hardened teeth duplex 5/8"x3/8" (10 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_with_hardened_teeth/d_spr_with_hardened_teeth_10b_2.prj},{NB=N08162},{NAME=Sprocket with hardened teeth duplex 5/8\"x3/8\" Z18},{Z=18},{DE=98.3},{DP=91.42},{CNSORDERNO=N08162},{DM=74},{D2=16},{A=45},{KG=1.46},{B2=26},{B1=9.0},{C=1.6},{R3=16},{CNSORDERNO2=192350018}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
N08156
Sprocket with hardened te...
12
68.2
61.34
N08156
44
16
40
0.43
26
9.0
1.6
16
N08157
Sprocket with hardened te...
13
73.2
66.32
N08157
49
16
40
0.55
26
9.0
1.6
16
N08158
Sprocket with hardened te...
14
78.2
71.34
N08158
54
16
40
0.68
26
9.0
1.6
16
N08159
Sprocket with hardened te...
15
83.2
76.36
N08159
59
16
40
0.82
26
9.0
1.6
16
N08160
Sprocket with hardened te...
16
88.3
81.37
N08160
64
16
40
0.97
26
9.0
1.6
16
N08161
Sprocket with hardened te...
17
93.3
86.39
N08161
69
16
45
1.26
26
9.0
1.6
16
N08162
Sprocket with hardened te...
18
98.3
91.42
N08162
74
16
45
1.46
26
9.0
1.6
16
N08163
Sprocket with hardened te...
19
103.3
96.45
N08163
79
16
45
1.67
26
9.0
1.6
16
N08164
Sprocket with hardened te...
20
108.4
101.49
N08164
84
16
45
1.90
26
9.0
1.6
16
N08165
Sprocket with hardened te...
21
113.4
106.52
N08165
85
16
45
2.14
26
9.0
1.6
16
N08166
Sprocket with hardened te...
22
118.4
111.55
N08166
90
16
45
2.27
26
9.0
1.6
16
N08167
Sprocket with hardened te...
23
123.5
116.58
N08167
95
16
45
2.54
26
9.0
1.6
16
N08168
Sprocket with hardened te...
24
128.5
121.62
N08168
100
16
45
2.82
26
9.0
1.6
16
N08169
Sprocket with hardened te...
25
133.6
126.66
N08169
105
16
45
3.11
26
9.0
1.6
16
N08170
Sprocket with hardened te...
30
158.8
151.87
N08170
120
20
45
4.50
26
9.0
1.6
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성