您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets ASA 60 duplex 19,05 x 12,7 mm (12 A-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets ASA
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_asa/duplex_sprockets_asa_60.prj},{NB=N03192},{NAME=Sprocket duplex ASA 60 19,05x12,7mm Z18},{Z=18},{DE=118.0},{DP=109.71},{CNSORDERNO=N03192},{DM=89},{D2=20},{A=50},{KG=2.70},{B2=34.1},{B1=11.3},{C=2.4},{R3=20},{CNSORDERNO2=132060018}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
N03185
Sprocket duplex ASA 60 19...
10
70.0
61.60
N03185
42
16
45
0.58
34.1
11.3
2.4
20
N03186
Sprocket duplex ASA 60 19...
11
76.0
67.61
N03186
47
16
50
0.80
34.1
11.3
2.4
20
N03187
Sprocket duplex ASA 60 19...
12
81.9
73.60
N03187
53
16
50
1.01
34.1
11.3
2.4
20
N03188
Sprocket duplex ASA 60 19...
13
87.9
79.59
N03188
59
16
50
1.24
34.1
11.3
2.4
20
N03189
Sprocket duplex ASA 60 19...
14
94.0
85.61
N03189
65
16
50
1.45
34.1
11.3
2.4
20
N03190
Sprocket duplex ASA 60 19...
15
100.0
91.63
N03190
71
16
50
1.73
34.1
11.3
2.4
20
N02574
Sprocket duplex ASA 60 19...
16
106.0
97.65
N02574
77
20
50
2.03
34.1
11.3
2.4
20
N03191
Sprocket duplex ASA 60 19...
17
112.0
103.67
N03191
83
20
50
2.35
34.1
11.3
2.4
20
N03192
Sprocket duplex ASA 60 19...
18
118.0
109.71
N03192
89
20
50
2.70
34.1
11.3
2.4
20
N02575
Sprocket duplex ASA 60 19...
19
124.1
115.75
N02575
95
20
50
3.06
34.1
11.3
2.4
20
N03193
Sprocket duplex ASA 60 19...
20
130.1
121.78
N03193
100
20
50
3.45
34.1
11.3
2.4
20
N03194
Sprocket duplex ASA 60 19...
21
136.2
127.82
N03194
100
20
50
3.69
34.1
11.3
2.4
20
N03195
Sprocket duplex ASA 60 19...
22
142.2
133.86
N03195
100
20
50
3.96
34.1
11.3
2.4
20
N03196
Sprocket duplex ASA 60 19...
23
148.2
139.90
N03196
110
20
50
4.50
34.1
11.3
2.4
20
N03197
Sprocket duplex ASA 60 19...
24
154.3
145.94
N03197
110
20
50
4.81
34.1
11.3
2.4
20
N03198
Sprocket duplex ASA 60 19...
25
160.3
152.00
N03198
120
20
50
5.40
34.1
11.3
2.4
20
N03199
Sprocket duplex ASA 60 19...
26
166.4
158.04
N03199
120
20
50
5.73
34.1
11.3
2.4
20
N03200
Sprocket duplex ASA 60 19...
28
178.5
170.13
N03200
120
20
50
6.43
34.1
11.3
2.4
20
N03201
Sprocket duplex ASA 60 19...
30
190.6
182.25
N03201
120
20
50
7.18
34.1
11.3
2.4
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表