피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets ASA 25 simplex 6,35 x 3,18mm (04 C-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_asa/simplex_sprockets_asa_25.prj},{NB=N02998},{NAME=Sprocket simplex ASA 25 6,35x3,18mm Z20},{Z=20},{DE=42.5},{DP=40.58},{CNSORDERNO=N02998},{DM=32},{D1=8},{A=15},{KG=0.10},{B1=2.9},{C=0.6},{R3=6},{CNSORDERNO2=131025020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
N02988
Sprocket simplex ASA 25 6...
10
22.3
20.55
N02988
12
6
15
0.02
2.9
0.6
6
N02989
Sprocket simplex ASA 25 6...
11
24.3
22.54
N02989
14
6
15
0.02
2.9
0.6
6
N02990
Sprocket simplex ASA 25 6...
12
26.4
24.53
N02990
16
6
15
0.03
2.9
0.6
6
N02991
Sprocket simplex ASA 25 ...
13
28.5
26.53
N02991
18
6
15
0.03
2.9
0.6
6
N02992
Sprocket simplex ASA 25 ...
14
30.5
28.53
N02992
20
6
15
0.04
2.9
0.6
6
N02993
Sprocket simplex ASA 25 ...
15
32.5
30.55
N02993
22
6
15
0.05
2.9
0.6
6
N02994
Sprocket simplex ASA 25 ...
16
34.5
32.55
N02994
24
8
15
0.06
2.9
0.6
6
N02995
Sprocket simplex ASA 25 ...
17
36.5
34.55
N02995
26
8
15
0.07
2.9
0.6
6
N02996
Sprocket simplex ASA 25 ...
18
38.5
36.56
N02996
28
8
15
0.08
2.9
0.6
6
N02997
Sprocket simplex ASA 25 ...
19
40.5
38.58
N02997
30
8
15
0.09
2.9
0.6
6
N02998
Sprocket simplex ASA 25 ...
20
42.5
40.58
N02998
32
8
15
0.10
2.9
0.6
6
N02999
Sprocket simplex ASA 25 ...
21
44.6
42.60
N02999
34
8
15
0.11
2.9
0.6
6
N03000
Sprocket simplex ASA 25 ...
22
46.6
44.62
N03000
36
8
15
0.12
2.9
0.6
6
N03001
Sprocket simplex ASA 25 ...
23
48.6
46.63
N03001
38
8
15
0.14
2.9
0.6
6
N03002
Sprocket simplex ASA 25 ...
24
50.6
48.64
N03002
40
8
18
0.18
2.9
0.6
6
N03003
Sprocket simplex ASA 25 ...
25
52.6
50.66
N03003
42
8
18
0.20
2.9
0.6
6
N03004
Sprocket simplex ASA 25 ...
27
56.6
54.69
N03004
46
10
18
0.22
2.9
0.6
6
N03005
Sprocket simplex ASA 25 ...
28
58.7
56.71
N03005
48
10
18
0.25
2.9
0.6
6
N03006
Sprocket simplex ASA 25 ...
30
62.7
60.75
N03006
48
10
18
0.27
2.9
0.6
6
N03007
Sprocket simplex ASA 25 ...
32
66.7
64.78
N03007
50
12
18
0.29
2.9
0.6
6
N03008
Sprocket simplex ASA 25 ...
34
70.8
68.82
N03008
50
12
18
0.28
2.9
0.6
6
N03009
Sprocket simplex ASA 25 ...
35
72.8
70.84
N03009
50
12
18
0.30
2.9
0.6
6
N03010
Sprocket simplex ASA 25 ...
36
74.8
72.85
N03010
50
12
18
0.31
2.9
0.6
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
04C sprocket - sprocket
WUXING
29.05.2023
Sprockets ASA 35 simplex 9,525 x 4,77mm (06 C-1)
Haberkorn
19.07.2021
CD21E - Sprocket / chain 60 series
HEFA
14.06.2024
Sprockets ASA 60 simplex 19,05 x 12,7mm (12 A-1)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets simplex 5x2,5mm (03-1)
Haberkorn
19.07.2021
Plate wheels ASA 60 simplex 19,05 x 12,7mm (12 A-1)
Haberkorn
19.07.2021
Simplex sprockets ASA 25 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
RS60 size
Tsubakimoto Chain Co.
06.12.2023
GN 729 - Control knob
JW Winco
25.06.2024
Sprockets simplex 3/8"x7/32" (06 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
PWG 0.5 - Worm and wheel set - Bronze wheel - Module 0.5
HPC
03.08.2023
Sprockets simplex 6x2,8mm (04-1)
Haberkorn
19.07.2021
Reference 64906 - Wire rope clip with u bolt - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
MAE-KR-KRTG-10B-1-C45 - Sprockets KRTG with One-Sided Hub, for Taper Bushes...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성