피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
N0120H00 - SUS316L High Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0120h00.prj},{NB=N0-12-0H00-01200300},{CNSORDERNO=N0-12-0H00-01200300},{D=M12},{NDM=12.00000},{L=30},{S=19},{TS=0 -0.35},{VERSXX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
S
Width
[mm]
TS
Tolerance Width
ⁿ/ₐ
N0-12-0H00-00600200
N0-12-0H00-00600200
M6
20
10
0 -0.2
N0-12-0H00-00800300
N0-12-0H00-00800300
M8
30
13
0 -0.25
N0-12-0H00-01000250
N0-12-0H00-01000250
M10
25
17
0 -0.25
N0-12-0H00-01000300
N0-12-0H00-01000300
M10
30
17
0 -0.25
N0-12-0H00-01000400
N0-12-0H00-01000400
M10
40
17
0 -0.25
N0-12-0H00-01000500
N0-12-0H00-01000500
M10
50
17
0 -0.25
N0-12-0H00-01200200
N0-12-0H00-01200200
M12
20
19
0 -0.35
N0-12-0H00-01200250
N0-12-0H00-01200250
M12
25
19
0 -0.35
N0-12-0H00-01200300
N0-12-0H00-01200300
M12
30
19
0 -0.35
N0-12-0H00-01200350
N0-12-0H00-01200350
M12
35
19
0 -0.35
N0-12-0H00-01200400
N0-12-0H00-01200400
M12
40
19
0 -0.35
N0-12-0H00-01200450
N0-12-0H00-01200450
M12
45
19
0 -0.35
N0-12-0H00-01200500
N0-12-0H00-01200500
M12
50
19
0 -0.35
N0-12-0H00-01600300
N0-12-0H00-01600300
M16
30
24
0 -0.35
N0-12-0H00-01600350
N0-12-0H00-01600350
M16
35
24
0 -0.35
N0-12-0H00-01600400
N0-12-0H00-01600400
M16
40
24
0 -0.35
N0-12-0H00-01600500
N0-12-0H00-01600500
M16
50
24
0 -0.35
N0-12-0H00-01600600
N0-12-0H00-01600600
M16
60
24
0 -0.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SGPPEL, SUTPEL - Low Pressure Steel Pipe Fittings - Thread Straight Joint -...
Misumi
29.05.2023
SKKP - Fittings for Stainless Steel Pipes - Thread Conversion (PT-NPT) Type...
Misumi
01.06.2021
N0000H00 - Iron High Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
STNC, STNS - Stopper Nuts for Shock Absorbers - Adjustable/Fixed Type
Misumi
30.06.2021
GG44M Adapter - Female thread coupling
Parker
31.05.2022
FBGEL,FBUEL - Screw-in fittings for low pressure/fittings with sealing coat...
SRD-FA
06.04.2023
TBK34 - Hexagon nut, coarse tooth, elongated
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PEKP - PEEK Hexagonal Spacers - Both Ends Tapped
Misumi
09.09.2019
HS-4-3 - Female Standoff - Hexagonal, Imperial, Self Tapping, PVC
Essentra Components
12.08.2014
HSM3-6.4-15-1 - Female To Female Standoff - Hexagonal, Metric Threaded, Ins...
Essentra Components
22.08.2014
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
ISO 7380-1 - Steel 10.9 zinc-plated, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
HSE - Hexagonal spacer - Steel
HPC
03.08.2023
N0080H01 - S45C(H) High Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성