피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
N0010CUD - Brass Ultra Sert (Ultra Sert 2)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0010cud.prj},{NB=N0-01-0CUD-24001000},{CNSORDERNO=N0-01-0CUD-24001000},{SCP=M4x0.7},{NDM=4.0000},{P=0.700},{D2=6.5},{D1=5.38},{L=9.0},{B=6.5},{C=6.2},{D=0.4},{N=UD-24001CD}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SCP
Screw called pitch
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
B
Counterpart material dimension
[mm]
C
Counterpart material dimension
[mm]
D
Counterpart material dimension
[mm]
N
Number
[mm]
N0-01-0CUD-22601000
N0-01-0CUD-22601000
M2.6x0.45
4.0
3.30
6.0
4.0
3.7
0.4
UD-22601CD
N0-01-0CUD-22602000
N0-01-0CUD-22602000
M2.6x0.45
4.0
3.58
3.5
4.0
3.7
0.4
UD-22602CD
N0-01-0CUD-23001000
N0-01-0CUD-23001000
M3x0.5
5.0
4.16
7.0
5.0
4.7
0.4
UD-23001CD
N0-01-0CUD-23002000
N0-01-0CUD-23002000
M3x0.5
5.0
4.50
4.2
5.0
4.7
0.4
UD-23002CD
N0-01-0CUD-24001000
N0-01-0CUD-24001000
M4x0.7
6.5
5.38
9.0
6.5
6.2
0.4
UD-24001CD
N0-01-0CUD-24002000
N0-01-0CUD-24002000
M4x0.7
6.5
5.83
5.6
6.5
6.2
0.4
UD-24002CD
N0-01-0CUD-25001000
N0-01-0CUD-25001000
M5x0.8
8.0
6.67
11.0
8.0
7.6
0.6
UD-25001CD
N0-01-0CUD-25002000
N0-01-0CUD-25002000
M5x0.8
8.0
7.20
6.6
8.0
7.6
0.6
UD-25002CD
N0-01-0CUD-26001000
N0-01-0CUD-26001000
M6x1.0
9.5
7.89
13.0
9.5
9.0
0.7
UD-26001CD
N0-01-0CUD-26002000
N0-01-0CUD-26002000
M6x1.0
9.5
8.54
8.0
9.5
9.0
0.7
UD-26002CD
N0-01-0CUD-28001000
N0-01-0CUD-28001000
M8x1.25
13.0
11.40
13.0
13.0
12.5
0.7
UD-28001CD
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N0010CUD - Brass Ultra Sert (Ultra Sert 4)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성