您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
N0010CSD - Brass Dodge Insert (Standard Type)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/nut/n0010csd.prj},{NB=N0-01-0CSD-40020000},{CNSORDERNO=N0-01-0CSD-40020000},{SCP=M4x0.7},{NDM=4.0},{P=0.70},{D=5.5},{L=6.0},{ELS=4.2},{A=5.55},{B=6.1},{C=2.7},{SD=2.9},{L02=4.8},{NUM=SD-4002CD}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SCP
Screw called pitch
[mm]
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
ELS
Effective length of the screw
[mm]
A
Counterpart material dimension
[mm]
B
Counterpart material dimension
[mm]
C
Counterpart material dimension
[mm]
SD
Diameter
[mm]
L02
L +0.2
[mm]
NUM
Number
ⁿ/ₐ
N0-01-0CSD-26020000
N0-01-0CSD-26020000
M2.6x0.45
4.0
5.0
3.5
4.05
5.1
2.0
1.9
4.0
SD-2602CD
N0-01-0CSD-26010000
N0-01-0CSD-26010000
M2.6x0.45
4.0
6.5
5.0
4.05
6.6
2.0
1.9
5.5
SD-2601CD
N0-01-0CSD-30020000
N0-01-0CSD-30020000
M3x0.5
4.5
5.0
3.5
4.55
5.1
2.2
2.2
4.0
SD-3002CD
N0-01-0CSD-30030000
N0-01-0CSD-30030000
M3x0.5
4.5
6.0
4.0
4.55
6.1
2.2
2.2
5.0
SD-3003CD
N0-01-0CSD-30010000
N0-01-0CSD-30010000
M3x0.5
4.5
6.5
5.0
4.55
6.6
2.2
2.2
5.5
SD-3001CD
N0-01-0CSD-30090000
N0-01-0CSD-30090000
M3x0.5
4.5
7.5
6.0
4.55
7.6
2.2
2.2
6.5
SD-3009CD
N0-01-0CSD-30040000
N0-01-0CSD-30040000
M3x0.5
4.5
8.5
7.0
4.55
8.6
2.2
2.2
7.5
SD-3004CD
N0-01-0CSD-30050000
N0-01-0CSD-30050000
M3x0.5
4.5
10.0
8.0
4.55
10.1
2.2
2.2
9.0
SD-3005CD
N0-01-0CSD-30060000
N0-01-0CSD-30060000
M3x0.5
5.0
6.5
5.0
5.05
6.6
2.5
2.2
5.5
SD-3006CD
N0-01-0CSD-30070000
N0-01-0CSD-30070000
M3x0.5
5.5
6.0
4.0
5.55
6.1
2.7
2.2
5.0
SD-3007CD
N0-01-0CSD-30080000
N0-01-0CSD-30080000
M3x0.5
6.5
11.0
8.0
6.55
11.1
3.2
2.2
10.0
SD-3008CD
N0-01-0CSD-35010000
N0-01-0CSD-35010000
M3.5x0.5
5.0
8.0
6.3
5.05
8.1
2.5
2.6
6.8
SD-3501CD
N0-01-0CSD-40020000
N0-01-0CSD-40020000
M4x0.7
5.5
6.0
4.2
5.55
6.1
2.7
2.9
4.8
SD-4002CD
N0-01-0CSD-40060000
N0-01-0CSD-40060000
M4x0.7
5.5
7.0
5.2
5.55
7.1
2.7
2.9
5.8
SD-4006CD
N0-01-0CSD-40010000
N0-01-0CSD-40010000
M4x0.7
5.5
9.0
7.2
5.55
9.1
2.7
2.9
7.8
SD-4001CD
N0-01-0CSD-40070000
N0-01-0CSD-40070000
M4x0.7
5.5
11.0
9.0
5.55
11.1
2.7
2.9
9.8
SD-4007CD
N0-01-0CSD-40030000
N0-01-0CSD-40030000
M4x0.7
5.5
14.0
10.0
5.55
14.1
2.7
2.9
12.8
SD-4003CD
N0-01-0CSD-40040000
N0-01-0CSD-40040000
M4x0.7
6.5
9.0
7.2
6.55
9.1
3.2
2.9
7.8
SD-4004CD
N0-01-0CSD-40050000
N0-01-0CSD-40050000
M4x0.7
6.5
14.0
10.0
6.55
14.1
3.2
2.9
12.8
SD-4005CD
N0-01-0CSD-50020000
N0-01-0CSD-50020000
M5x0.8
6.5
7.0
5.1
6.55
7.1
3.2
3.8
5.8
SD-5002CD
N0-01-0CSD-50030000
N0-01-0CSD-50030000
M5x0.8
6.5
9.0
7.1
6.55
9.1
3.2
3.8
7.8
SD-5003CD
N0-01-0CSD-50010000
N0-01-0CSD-50010000
M5x0.8
6.5
11.0
9.1
6.55
11.1
3.2
3.8
9.8
SD-5001CD
N0-01-0CSD-50040000
N0-01-0CSD-50040000
M5x0.8
6.5
13.0
10.0
6.55
13.1
3.2
3.8
11.8
SD-5004CD
N0-01-0CSD-60010000
N0-01-0CSD-60010000
M6
8.0
12.5
10.3
8.05
12.6
4.0
4.5
11.1
SD-6001CD
N0-01-0CSD-60020000
N0-01-0CSD-60020000
M6
8.0
15.0
12.0
8.05
15.1
4.0
4.5
13.6
SD-6002CD
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
N0010CZB - Brass Dodge Bit Insert (STD Z Type)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000H02 - Iron High Nut (Flat Diameter)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000GF0 - Iron Hexagon Nut with Flat Washer
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000H00 - Iron High Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0020H00 - SUS High Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0080H00 - S45C High Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表