您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
N0000H04 - Iron High Nut (Fine Thread) (P=1.25)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/nut/n0000h04.prj},{NB=N0-00-0H04-01600250},{CNSORDERNO=N0-00-0H04-01600250},{D=M16},{NDM=16.00000},{P=1.50},{L=25},{S=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D
Size
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width
[mm]
N0-00-0H04-01000300
N0-00-0H04-01000300
M10
1.25
30
17
N0-00-0H04-01000500
N0-00-0H04-01000500
M10
1.25
50
17
N0-00-0H04-01200300
N0-00-0H04-01200300
M12
1.25
30
19
N0-00-0H04-01600200
N0-00-0H04-01600200
M16
1.50
20
24
N0-00-0H04-01600250
N0-00-0H04-01600250
M16
1.50
25
24
N0-00-0H04-01600300
N0-00-0H04-01600300
M16
1.50
30
24
N0-00-0H04-01600350
N0-00-0H04-01600350
M16
1.50
35
24
N0-00-0H04-01600400
N0-00-0H04-01600400
M16
1.50
40
24
N0-00-0H04-01600500
N0-00-0H04-01600500
M16
1.50
50
24
N0-00-0H04-02000300
N0-00-0H04-02000300
M20
1.50
30
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
10m³/h (nominal flow), PN40
Wilo
15.04.2024
Reference 29920 - Hexagon nut NFE 27411 astm A194 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
N0000H00 - Iron High Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
EBT,EBST - Heightening the nut
SRD-FA
09.09.2022
Hexagonal Nut - TGM-SKM
Neff Gewindetriebe
13.05.2024
N0080H00 - S45C High Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
BML O-Lok - Nut
Parker
31.05.2022
AMF 6333SB - AMF-TWINNUT nut - with collar
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
08.03.2024
N0118010 - Hard Lock Nut (H-1) (SUS316)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N000025C - Nylon Nut (Small) (Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
FS0318 - Nut
Brennan Industries
28.01.2021
N002025C - Nylon Nut (Small) (Details) (SUS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
Modèle 23-245 - Ecrou rallongé - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
MJBV - Check valve
MINDMAN
04.11.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表