피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
N0000C00 - Iron Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-1) (High form)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0000c00.prj},{NB=N0-00-0C00-01200000},{CNSORDERNO=N0-00-0C00-01200000},{S=M12},{NDM=12.0000},{M=15.0},{TM=0 -0.70},{W=10.0},{TW=0 -0.58},{SW=19},{TSW=0 -0.8},{DW1=18.0},{N=3.5},{TN=0 +0.4},{NOG=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
M
Height
[mm]
W
Height
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
DW1
Diameter
[mm]
N
Width
[mm]
NOG
The number of grooves
ⁿ/ₐ
N0-00-0C00-00600000
N0-00-0C00-00600000
M6
7.5
5.0
10
9.8
2.0
6
N0-00-0C00-00800000
N0-00-0C00-00800000
M8
9.5
6.5
13
12.5
2.5
6
N0-00-0C00-01000000
N0-00-0C00-01000000
M10
12.0
8.0
17
16.5
2.8
6
N0-00-0C00-01200000
N0-00-0C00-01200000
M12
15.0
10.0
19
18.0
3.5
6
N0-00-0C00-01600000
N0-00-0C00-01600000
M16
19.0
13.0
24
23.0
4.5
6
N0-00-0C00-02000000
N0-00-0C00-02000000
M20
22.0
16.0
30
29.0
4.5
6
N0-00-0C00-02400000
N0-00-0C00-02400000
M24
27.0
19.0
36
34.0
5.5
6
N0-00-0C00-03000000
N0-00-0C00-03000000
M30
33.0
24.0
46
44.0
7.0
6
N0-00-0C00-03600000
N0-00-0C00-03600000
M36
38.0
29.0
55
53.0
7.0
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N0020C30 - SUS Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (Low form)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
V.2H_P - Machine screws PARTIALLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 931 NFE ...
FG INOX
25.04.2023
N0000C20 - Iron Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (High form)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000C34 - Iron Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (Low form) (Fine Th...
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000C24 - Iron Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (High form) (Fine T...
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
DINISO1234-SPLINT-RF - Split Pins DIN EN ISO 1234 (formerly DIN 94), Stainl...
MÄDLER
26.04.2024
N0020C00 - SUS Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-1) (High form)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000C26 - Iron Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (High form) (Fine T...
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
DIN 935-1 - Hexagon slotted, and castle nuts, metric coarse and fine pitch ...
Fabory
13.02.2023
BN 48803 - Cotter pins, Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plain Finish ...
Bossard Inch
29.11.2018
Adapter Assemblies
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
N0000C04 - Iron Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-1) (High form) (Fine T...
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Model 62619 - Hexagon slotted and castle nut DIN 935 - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
N0000C35 - Iron Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (Low form) (Fine Th...
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성