您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
N0000002 - Iron Cap Nut (Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/nut/n0000002.prj},{NB=N0-00-0002-80300000},{CNSORDERNO=N0-00-0002-80300000},{S=3/8},{STANDARD=Type3 kind 2},{NDM=9.52500},{M2=15.5},{TM2=±0.3},{M3=8.0},{TM3=0 -0.36},{A=14.5},{R=7.5},{R1=0.5},{SW=17},{TSW=+0,-0.25},{T2=0.7},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
M2
Height
[mm]
TM2
Tolerance height
[mm]
M3
Height
[mm]
TM3
Tolerance height
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
TSW
Tolerance Width across flats
[mm]
T2
Thickness
[mm]
N0-00-0002-80150000
N0-00-0002-80150000
3/16
Type3 kind 2
7.5
±0.25
4.5
0 -0.3
8
+0,-0.2
0.4
N0-00-0002-80200000
N0-00-0002-80200000
1/4
Type3 kind 2
9.5
±0.25
5.0
0 -0.3
10
+0,-0.2
0.5
N0-00-0002-80250000
N0-00-0002-80250000
5/16
Type3 kind 2
13.0
±0.3
6.5
0 -0.36
14
+0,-0.25
0.6
N0-00-0002-80300000
N0-00-0002-80300000
3/8
Type3 kind 2
15.5
±0.3
8.0
0 -0.36
17
+0,-0.25
0.7
N0-00-0002-80500000
N0-00-0002-80500000
5/8
Type3 kind 2
25.0
±0.4
13.0
±0.35
26
+0,-0.8
1.2
N0-00-0002-80600000
N0-00-0002-80600000
3/4
Type3 kind 1
30.5
±0.4
16.0
±0.35
32
+0,-1.0
1.2
N0-00-0002-80700000
N0-00-0002-80700000
7/8
Type3 kind 1
34.5
±0.4
18.0
±0.35
35
+0,-1.0
1.2
N0-00-0002-81000000
N0-00-0002-81000000
1''
Type3 kind 1
39.0
±1.0
20.0
±0.4
41
+0,-1.0
1.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 43011 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表