피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MUDN - 오일/무급유 씰-회전용-외주금속타입
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/mudn.prj},{NB=MUDN25},{MATS=Nitrile Rubber (NBR)},{HARDRB=Hs70},{MATR=Low Carbon Steel},{MATSP=SW-B},{AP=For Rotary Motion},{DD=25},{D=38},{E=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATS
무급유 씰 재질
ⁿ/ₐ
HARDRB
고무(1)경도
ⁿ/ₐ
MATR
금속 링 (2) 재질
ⁿ/ₐ
MATSP
스프링 (3) 재질
ⁿ/ₐ
AP
용도
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
C
[mm]
CTOL
C 공차
[mm]
E
(E)
[degree]
F
(F)
[mm]
MUDN10
MUDN10
니트릴 고무 (NBR)
Hs70
SPhC
SW-B
회전용
10
20
+0.09/+0.04
7
+/-0.3
30
1.0
MUDN12
MUDN12
니트릴 고무 (NBR)
Hs70
SPhC
SW-B
회전용
12
25
+0.09/+0.04
7
+/-0.3
20
1.5
MUDN15
MUDN15
니트릴 고무 (NBR)
Hs70
SPhC
SW-B
회전용
15
25
+0.09/+0.04
7
+/-0.3
30
1.0
MUDN20
MUDN20
니트릴 고무 (NBR)
Hs70
SPhC
SW-B
회전용
20
32
+0.11/+0.05
8
+/-0.3
30
1.0
MUDN25
MUDN25
니트릴 고무 (NBR)
Hs70
SPhC
SW-B
회전용
25
38
+0.11/+0.05
8
+/-0.3
20
1.0
MUDN30
MUDN30
니트릴 고무 (NBR)
Hs70
SPhC
SW-B
회전용
30
42
+0.11/+0.05
8
+/-0.3
30
1.0
MUDN35
MUDN35
니트릴 고무 (NBR)
Hs70
SPhC
SW-B
회전용
35
50
+0.11/+0.05
8
+/-0.3
30
1.0
MUDN40
MUDN40
니트릴 고무 (NBR)
Hs70
SPhC
SW-B
회전용
40
62
+0.14/+0.06
12
+/-0.4
30
1.0
MUDN45
MUDN45
니트릴 고무 (NBR)
Hs70
SPhC
SW-B
회전용
45
62
+0.14/+0.06
9
+/-0.3
30
1.0
MUDN50
MUDN50
니트릴 고무 (NBR)
Hs70
SPhC
SW-B
회전용
50
65
+0.14/+0.06
9
+/-0.3
20
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MUEN - 오일/무급유 씰-회전용-외주고무타입
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
BA10 - Oil seal with auxiliary lip
HEFA
29.04.2024
TSS Type TRE (DIN 3760 Type AS) - Radial Oil Seal TRE
Trelleborg
02.02.2018
XUE11_17 - Oil seal? Bilabial / monolabial
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TSS Type TRQ - Radial Oil Seal TRQ
Trelleborg
01.02.2018
FBCN,FBCM - Oil seal with auxiliary lip type
SRD-FA
04.04.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성