您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MTSFR, MTSFL, MTSNR, MTSNL, MTSGR, MTSGL, MTSCR - 30度梯形丝杠用螺帽 -法兰用型-
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsfr.prj},{NB=MTSFR20},{TS=F},{THDS=R},{DD=20},{PITCH=4.0},{D=32},{L1=40},{D1=56},{T=6},{PCD=42},{K=6.6},{W=34},{W1=42},{ADT=9.81},{MASS1=260},{MASS2=219},{MASS3=220},{MASS4=224}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
PITCH
螺距P
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
ADT
动态容许推力
[kN]
MASS
重量
[g]
MTSFR8
MTSFR8
C6782
8
1.5
15
20
30
5
22
4.3
0
0
1.47
41
MTSFR10
MTSFR10
C6782
10
2.0
20
24
36
5
26
4.3
22
0
2.55
80
MTSFR12
MTSFR12
C6782
12
2.0
22
30
44
5
31
5.4
24
0
3.92
120
MTSFR14
MTSFR14
C6782
14
3.0
22
30
44
5
31
5.4
24
33
4.90
110
MTSFR16
MTSFR16
C6782
16
3.0
28
35
51
6
38
6.6
30
38
6.67
200
MTSFR18
MTSFR18
C6782
18
4.0
32
40
56
6
42
6.6
34
0
8.72
260
MTSFR20
MTSFR20
C6782
20
4.0
32
40
56
6
42
6.6
34
42
9.81
260
MTSFR22
MTSFR22
C6782
22
5.0
36
50
61
7
47
6.6
40
47
12.36
410
MTSFR25
MTSFR25
C6782
25
5.0
36
50
61
7
47
6.6
40
47
14.22
350
MTSFR28
MTSFR28
C6782
28
5.0
44
56
76
8
58
9.0
48
58
17.95
630
MTSFR32
MTSFR32
C6782
32
6.0
44
56
76
8
58
9.0
48
58
21.08
580
MTSFR36
MTSFR36
C6782
36
6.0
52
60
84
8
66
9.0
56
0
25.78
820
MTSFR40
MTSFR40
C6782
40
6.0
58
70
98
10
76
11.0
62
0
33.83
1250
MTSFR50
MTSFR50
C6782
50
8.0
68
80
109
10
85
11.0
72
0
40.31
1631
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表