피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MTSBNR, MTSBNL - 30도사다리꼴나사용블럭너트 긴블럭형
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsbnr.prj},{NB=MTSBNR18},{MAT=C6782},{TRS=R},{DD=18},{P=4},{HH=29},{W=32},{H=45},{L=40},{L1=30},{L2=16},{W1=22},{M1=M6},{M1NDM=6.0000},{M1KDM=4.917},{LL1=12},{M2=M6},{M2NDM=6.000},{M2KDM=4.917},{LL2=18},{TT=7},{ADT=8.72},{M=380}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
P
P 피치
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
M2
ⁿ/ₐ
LL2
l2
[mm]
TT
t
[mm]
ADT
동적 허용추진력
[kN]
M
질량
[g]
MTSBNR10
MTSBNR10
C6782
10
2
20
20
30
24
16
0
12
M4
8
-
0
6
2.55
100
MTSBNR12
MTSBNR12
C6782
12
2
23
22
34
30
21
9
13
M5
10
M5
15
6
3.92
150
MTSBNR14
MTSBNR14
C6782
14
3
23
22
34
30
21
9
13
M5
10
M5
15
6
4.90
140
MTSBNR16
MTSBNR16
C6782
16
3
27
28
41
35
25
11
18
M6
12
M6
18
7
6.67
260
MTSBNR18
MTSBNR18
C6782
18
4
29
32
45
40
30
16
22
M6
12
M6
18
7
8.72
380
MTSBNR20
MTSBNR20
C6782
20
4
29
32
45
40
30
16
22
M6
12
M6
18
7
9.81
360
MTSBNR22
MTSBNR22
C6782
22
5
30
36
48
50
40
20
26
M6
12
M6
18
7
12.36
580
MTSBNR25
MTSBNR25
C6782
25
5
30
36
48
50
40
20
26
M6
12
M6
18
7
14.22
540
MTSBNR28
MTSBNR28
C6782
28
5
38
44
60
62
50
25
32
M8
16
M8
22
8
20.05
1050
MTSBNR32
MTSBNR32
C6782
32
6
38
44
60
62
50
25
32
M8
16
M8
22
8
22.81
970
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성