피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MSSGH/MRSGH Q5 - MSSGH/MRSGH – Helical teeth
Melucci
Racks and pinion gears MTECH
Racks MTECH
Straight teeth
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/rack_pinions/kh/denti_dritti/ssgh_rsgh_q5.prj},{NB=MSSGH 08050520},{CODEX=080505},{QU=Din 5h22},{AD=Dritti 0°},{AP=20°},{MAT=C45E},{DU=50-55 HRC},{FIND=Rettificati},{FINF=Rettificate},{TT=Tempra ad induzione sui denti},{MOD=8.0},{Z=20},{L=502.64},{A=79},{B=79},{B0=71.0},{C=62.83},{D=125.66},{NF=4},{B1=25},{G1=22},{G2=33.0},{F=21},{C0=26.6},{E=449.50},{G3=19.7},{CHAMFER=2.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Order code
ⁿ/ₐ
QU
Quality
ⁿ/ₐ
AD
Tooth angle
ⁿ/ₐ
AP
Pressure angle
ⁿ/ₐ
DU
Hardness
ⁿ/ₐ
FIND
Teeth finishing
ⁿ/ₐ
FINF
Faces finishing
ⁿ/ₐ
TT
Trattamento termico
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B0
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
NF
N° of holes
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
F
[mm]
C0
[mm]
E
[mm]
G3
[mm]
MSSGH 1.51005
MSSGH 1.51005
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
1.5
106
499.51
17
17
15.5
62.44
124.88
4
8
6
9.5
7
29.0
441.50
5.7
MSSGH 1.51005
MSSGH 1.51005
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
1.5
212
999.03
17
17
15.5
62.44
124.88
8
8
6
9.5
7
29.0
941.00
5.7
MSSGH 020505
MSSGH 020505
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
2.0
80
502.64
24
24
22.0
62.83
125.66
4
8
7
11.0
7
31.3
440.10
5.7
MSSGH 021005
MSSGH 021005
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
2.0
160
1005.28
24
24
22.0
62.83
125.66
8
8
7
11.0
7
31.3
942.70
5.7
MSSGH 021505
MSSGH 021505
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
2.0
240
1507.97
24
24
22.0
62.83
125.66
12
8
7
11.0
7
31.3
942.70
5.7
MSSGH 022005
MSSGH 022005
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
2.0
320
2010.62
24
24
22.0
62.83
125.66
16
8
7
11.0
7
31.3
1948.00
5.7
MSSGH 030505
MSSGH 030505
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
3.0
54
508.95
29
29
26.0
63.62
127.23
4
9
10
15.0
9
34.4
440.10
7.7
MSSGH 031005
MSSGH 031005
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
3.0
108
1017.90
29
29
26.0
63.62
127.23
8
9
10
15.0
9
34.4
949.10
7.7
MSSGH 031505
MSSGH 031505
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
3.0
162
1526.82
29
29
26.0
63.62
127.23
12
9
10
15.0
9
34.4
949.10
7.7
MSSGH 032005
MSSGH 032005
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
3.0
216
2035.75
29
29
26.0
63.62
127.23
16
9
10
15.0
9
34.4
1967.00
7.7
MSSGH 040505
MSSGH 040505
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
4.0
40
502.64
39
39
35.0
62.83
125.66
4
12
10
15.0
9
37.5
427.70
7.7
MSSGH 041005
MSSGH 041005
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
4.0
80
1005.28
39
39
35.0
62.83
125.66
8
12
10
15.0
9
37.5
930.30
7.7
MSSGH 041505
MSSGH 041505
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
4.0
120
1507.90
39
39
35.0
62.83
125.66
12
12
10
15.0
9
37.5
1432.90
7.7
MSSGH 042005
MSSGH 042005
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
4.0
160
2010.62
39
39
35.0
62.83
125.66
16
12
10
15.0
9
37.5
1935.60
7.7
MSSGH 050505
MSSGH 050505
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
5.0
32
502.65
49
39
34.0
62.83
125.66
4
12
14
20.0
13
30.1
442.40
11.7
MSSGH 051005
MSSGH 051005
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
5.0
64
1005.31
49
39
34.0
62.83
125.66
8
12
14
20.0
13
30.1
945.00
11.7
MSSGH 060505
MSSGH 060505
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
6.0
27
508.95
59
49
43.0
63.62
127.23
4
16
18
26.0
17
31.4
446.10
15.7
MSSGH 061005
MSSGH 061005
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
6.0
54
1017.90
59
49
43.0
63.62
127.23
8
16
18
26.0
17
31.4
955.00
15.7
MSSGH 080505
MSSGH 080505
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
8.0
20
502.64
79
79
71.0
62.83
125.66
4
25
22
33.0
21
26.6
449.50
19.7
MSSGH 081005
MSSGH 081005
Din 5h22
Dritti 0°
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione sui d...
8.0
40
1005.28
79
79
71.0
62.83
125.66
8
25
22
33.0
21
26.6
952.00
19.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MTECH Pinions
Melucci
12.05.2022
gears - pinions
Winkel
22.05.2019
MSHGH/MRHGH Q5 - MSHGH/MRHGH – Helical teeth
Melucci
11.05.2022
Racks with Machined Ends (SRF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
K-Standard Pinion Gear module 6
KANA (Katayama Chain)
07.07.2023
Racks module 4 - Racks-continuous mounting - Pressure angle 20°
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MSSFQ/MRSFQ Q8 - MSSFQ/MRSFQ – Helical teeth
Melucci
11.05.2022
MAE-PSZR-M3-B25-ST-GUS - Precision Spur Gears Made From Steel 16MnCr5, Hard...
MÄDLER
10.04.2024
Straight and Helical Racks - Square Flat
Zanatta Romeo Officine meccaniche
06.08.2021
K-Standard Pinion Gear module 3
KANA (Katayama Chain)
07.07.2023
MSSFH/MRSFH Q10 - MSSFH/MRSFH –Helical teeth
Melucci
11.05.2022
SH 1.25 - Helical gear - Parallel axis- Steel - Module 1.25
HPC
17.02.2022
MSSF Q9 - MSSF – Helical teeth
Melucci
11.05.2022
[CP] Racks (SR[CP]FD)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성