피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MRBF,MRNF,MRPF,MRBFV,MRNFV,MRPFV - 신축 에어블록 전용 센서
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/mrbf.prj},{NB=MRPF},{TYPE=MRPF},{LV=DC4.5~28V},{LC=50mA},{IL=LED},{SE=No Contact(PNP)},{LI=3},{LWL=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
LV
부하전압
[V]
LC
부하전류
[mA]
IL
표시등
ⁿ/ₐ
SE
센서 종류
ⁿ/ₐ
LI
선수
ⁿ/ₐ
LWL
리드선길이
[m]
MRBF
MRBF
DC10~28V
4~19mA
LED
No Contact
2
2
MRNF
MRNF
DC4.5~28V
53mA
LED
No Contact(NPN)
3
2
MRPF
MRPF
DC4.5~28V
53mA
LED
No Contact(PNP)
3
2
MRBFV
MRBFV
DC10~28V
4~19mA
LED
No Contact
2
2
MRNFV
MRNFV
DC4.5~28V
53mA
LED
No Contact(NPN)
3
2
MRPFV
MRPFV
DC4.5~28V
53mA
LED
No Contact(PNP)
3
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SABLW - 신축 에어블록 포인트타입
Misumi
04.06.2021
KTC70HP - 텔레스코픽 실린더
케이시시정공(주)
23.11.2021
Electrak® PPA-DC - Electrak PPA-DC Linear Actuators
Thomson Linear
03.11.2023
Electrak GX - Electrak DC
Thomson Linear
03.11.2023
MT10,MT12,MT13 - 오토스위치
Misumi
31.05.2023
DRCW - 아이들러 스프로켓-더블베어링타입
Misumi
30.06.2021
CHE15-U - 표준 롤러 체인 - 링크 수 고정(유닛)타입 No.15
Misumi
30.06.2021
Electrak® 10 Legacy - Linear Actuators
Thomson Linear
03.11.2023
LDSM - Lead Screw Driven SSX Slides
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성