MR-W SS Series - Linear guide
Line Tech
Distributed products
CPC
Linear Guide
Miniature Linear Guide MR-W Series
Miniature linear guide MR-W SS/ZZ series
Powered by
CAD모델 선택
{line_tech/handelsprodukte/cpc/linear_guide/miniature_mr_w_series/mr_w_ss_zz/mr_w_ss_asmtab.prj},{NB=MR 7WL-SS1-V0-N-40.5L-5-5.5-I-(20.25-0-0-0)},{HIDDEN=1},{PRA=4},{RT=},{LENGTH=WL},{SIZE=7},{ST=SS : With End Seal},{STNB=SS},{BQ=1},{RM=},{PC=V0},{RL=40.5},{PA=},{P1=5},{AG=N},{POS1=20.25},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=9.0},{W2=5.5},{W1=14},{H1=5.2},{P=30},{P3=0},{DXDXG1=6x3.5x3.5},{D=6.0},{DD=3.5},{G1=3.5},{W=25},{L=40.5},{L1=30.1},{H2=7.0},{P1X=19.0},{P2X=19},{MXG2=M3x3},{NDM=3.000},{G2=3.0},{PHI=1.1},{S=1.9},{T=3.2},{C=0.0},{C0=0.0},{MR0=0},{MP0=0},{MY0=0},{BW=0},{RW=516},{VERS=37.000},{PPATH=../parts/mr_w_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
P3
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
PHI
Ø
[mm]
S
S1
[mm]
T
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
MR 15WL-SS1-V0-N-74.4L-6-...
MR 15WL
15
SS : With End Seal
28.400
16.0
9.0
42
9.5
40
23
8x4.5x4.5
60
74.4
57.6
12.0
35.0
45
M4x4.5
1.8
3.3
4.5
2818
MR 15WN-SS1-V0-N-55.3L-6-...
MR 15WN
15
SS : With End Seal
9.300
16.0
9.0
42
9.5
40
23
8x4.5x4.5
60
55.3
38.5
12.0
20.0
45
M4x4.5
1.8
3.3
4.5
2818
MR 12WL-SS1-V0-N-59.4L-6-...
MR 12WL
12
SS : With End Seal
13.400
14.0
8.0
24
8.5
40
0
8x4.5x4.5
40
59.4
46.0
10.1
28.0
28
M3x3.5
1.3
3.1
4.5
1472
MR 12WN-SS1-V0-N-44.4L-6-...
MR 12WN
12
SS : With End Seal
38.400
14.0
8.0
24
8.5
40
0
8x4.5x4.5
40
44.4
31.0
10.1
15.0
28
M3x3.5
1.3
3.1
4.5
1472
MR 9WL-SS1-V0-N-50.7L-5-1...
MR 9WL
9
SS : With End Seal
15.700
12.0
6.0
18
7.3
30
0
6x3.5x4.5
30
50.7
39.5
8.6
24.0
23
M3x3
1.3
2.6
4.0
940
MR 9WN-SS1-V0-N-39.1L-5-3...
MR 9WN
9
SS : With End Seal
34.100
12.0
6.0
18
7.3
30
0
6x3.5x4.5
30
39.1
27.9
8.6
12.0
21
M3x3
1.3
2.6
4.0
940
MR 7WL-SS1-V0-N-40.5L-5-5...
MR 7WL
7
SS : With End Seal
5.500
9.0
5.5
14
5.2
30
0
6x3.5x3.5
25
40.5
30.1
7.0
19.0
19
M3x3
1.1
1.9
3.2
516
MR 7WN-SS1-V0-N-31.6L-5-2...
MR 7WN
7
SS : With End Seal
26.600
9.0
5.5
14
5.2
30
0
6x3.5x3.5
25
31.6
21.2
7.0
10.0
19
M3x3
1.1
1.9
3.2
516
MR 5WL-SS1-V0-N-27.2L-4.7...
MR 5WL
5
SS : With End Seal
22.450
6.5
3.5
10
4.0
20
0
5.5x3x1.6
17
27.2
21.2
5.0
11.0
13
M2.5x1.5
0.9
1.2
2.3
280
MR 5WLC-SS1-V0-N-27.2L-4....
MR 5WLC
5
SS : With End Seal
22.450
6.5
3.5
10
4.0
20
0
5.5x3x1.6
17
27.2
21.2
5.0
11.0
13
M3/2.5x1.5
0.9
1.2
2.3
280
MR 5WN-SS1-V0-N-21.1L-4.7...
MR 5WN
5
SS : With End Seal
16.350
6.5
3.5
10
4.0
20
0
5.5x3x1.6
17
21.1
15.1
5.0
6.5
13
M2.5x1.5
0.9
1.2
2.3
280
MR 5WNC-SS1-V0-N-21.1L-4....
MR 5WNC
5
SS : With End Seal
16.350
6.5
3.5
10
4.0
20
0
5.5x3x1.6
17
21.1
15.1
5.0
6.5
13
M3/2.5x1.5
0.9
1.2
2.3
280
MR 3WL-SS1-V0-N-20.1L-4-1...
MR 3WL
3
SS : With End Seal
16.100
4.5
3.0
6
2.7
15
0
4x2.4x1.5
12
20.1
15.1
3.5
8.0
0
M2x1.4
0.3
0.8
1.8
105
MR 3WN-SS1-V0-N-15L-4-11-...
MR 3WN
3
SS : With End Seal
11.000
4.5
3.0
6
2.7
15
0
4x2.4x1.5
12
15.0
10.0
3.5
4.5
0
M2x1.4
0.3
0.8
1.8
105
MR 2WL-SS1-V0-N-17L-3.4-3...
MR 2WL
2
SS : With End Seal
3.600
4.0
3.0
4
2.6
10
0
2.8x1.8x1.0
10
17.0
11.9
3.0
6.5
0
M2x1.3
0.0
0.0
1.3
69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MR-W SS Series - Linear guide
cpc Europa
30.03.2021
Linear Slide Type FBL35F
THK CO.,LTD.
23.05.2024
MR-W SU Series - Linear guide
Line Tech
10.08.2021
MR 12W - Rail
Line Tech
10.08.2021
MR 3W - Rail
Line Tech
10.08.2021
MR-W ZZ Series - Linear guide
Line Tech
10.08.2021
SXWB - Heavy Load Slide Guides With Resin Retainer/Interchangeable Small Pr...
Misumi
29.05.2023
MR-M ZZ Series - Linear guide
Line Tech
10.08.2021
SVRD, SV2RD, SVRDL, SV2RDL, SVWD, SV2WD, SVWDL, SV2WDL, SVRK, SV2RK, SVRKL,...
Misumi
04.04.2024
SR-TB (GK)
THK CO.,LTD.
30.01.2024
MR-W EZ Series - Profile rail guides
ERO
20.03.2024
SXWTB - Heavy Load Slide Guides With Resin Retainer/Interchangeable Small P...
Misumi
29.05.2023
MR-W SUE Series - Profile rail guides
ERO
20.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성