您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MPRA - 法兰一体型无油衬套固定座组件 圆法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpra.prj},{NB=MPRA12},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/+0.016},{D=24},{DTOL=0/-0.021},{L=32},{L1=10},{S=25},{H=44},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=34}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MPRA6
MPRA6
SS400
无电解镀镍
6
+0.022/+0.010
15
0/-0.018
21
5
15
32
5
3.5
6.0
3.1
23
MPRA8
MPRA8
SS400
无电解镀镍
8
+0.028/+0.013
17
0/-0.018
26
5
20
34
5
3.5
6.0
3.1
25
MPRA10
MPRA10
SS400
无电解镀镍
10
+0.028/+0.013
20
0/-0.021
32
5
25
39
6
4.5
7.5
4.1
29
MPRA12
MPRA12
SS400
无电解镀镍
12
+0.034/+0.016
24
0/-0.021
32
10
25
44
6
4.5
7.5
4.1
34
MPRA13
MPRA13
SS400
无电解镀镍
13
+0.034/+0.016
26
0/-0.021
32
10
25
46
6
4.5
7.5
4.1
36
MPRA16
MPRA16
SS400
无电解镀镍
16
+0.034/+0.016
30
0/-0.021
37
10
30
50
6
4.5
7.5
4.1
40
MPRA20
MPRA20
SS400
无电解镀镍
20
+0.041/+0.020
36
0/-0.025
42
10
35
62
8
5.5
9.0
5.1
48
MPRA25
MPRA25
SS400
无电解镀镍
25
+0.041/+0.020
42
0/-0.025
57
10
50
68
8
5.5
9.0
5.1
54
MPRA30
MPRA30
SS400
无电解镀镍
30
+0.041/+0.020
48
0/-0.025
67
10
60
78
10
6.6
11.0
6.1
62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
MPBZ - Oil Free Bushings Copper Alloy Straight Standard Type
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
XFES - 【标准】X轴 燕尾槽 进给丝杠型
Misumi
30.06.2021
REG - 燕尾槽多功能安装滑台-旋转滑台
Misumi
30.06.2021
NETJF, ETKJF, PETJF, SETJF, AETJF, ABETJF - 圆形支柱-两端内螺纹型-台阶部指定扳手槽指定型
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表