您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MPPEM, MPPEJ - 高耐化学性产品/高耐热密封件 - P系列
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mppem.prj},{NB=MPPEM14},{GRADE=1},{COLOR=Black},{NO=14},{NN=14},{W=2.4},{DDOO=13.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
NN
公称编号
ⁿ/ₐ
W
[mm]
DDOO
do 内径
[mm]
MPPEM3
MPPEM3
黑色
3
3
1.9
2.8
MPPEM4
MPPEM4
黑色
4
4
1.9
3.8
MPPEM5
MPPEM5
黑色
5
5
1.9
4.8
MPPEM6
MPPEM6
黑色
6
6
1.9
5.8
MPPEM7
MPPEM7
黑色
7
7
1.9
6.8
MPPEM8
MPPEM8
黑色
8
8
1.9
7.8
MPPEM9
MPPEM9
黑色
9
9
1.9
8.8
MPPEM10
MPPEM10
黑色
10
10
1.9
9.8
MPPEM11
MPPEM11
黑色
11
11
2.4
10.8
MPPEM12
MPPEM12
黑色
12
12
2.4
11.8
MPPEM14
MPPEM14
黑色
14
14
2.4
13.8
MPPEM15
MPPEM15
黑色
15
15
2.4
14.8
MPPEM16
MPPEM16
黑色
16
16
2.4
15.8
MPPEM18
MPPEM18
黑色
18
18
2.4
17.8
MPPEM20
MPPEM20
黑色
20
20
2.4
19.8
MPPEM21
MPPEM21
黑色
21
21
2.4
20.8
MPPEM22
MPPEM22
黑色
22
22
2.4
21.8
MPPEM24
MPPEM24
黑色
24
24
3.5
23.7
MPPEM25
MPPEM25
黑色
25
25
3.5
24.7
MPPEM26
MPPEM26
黑色
26
26
3.5
25.7
MPPEM28
MPPEM28
黑色
28
28
3.5
27.7
MPPEM29
MPPEM29
黑色
29
29
3.5
28.7
MPPEM30
MPPEM30
黑色
30
30
3.5
29.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
LSBWRK, PLSBWRK, SLSBWRK - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸固定 -
Misumi
29.05.2023
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 微型直线导轨标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表