피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MPC - Straight fixed conduit fitting
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
MPC
Straight
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/mpc/straight/mpc.prj},{NB=MPC-25-PG21B},{CLR=B},{DES=PG Thread},{CT=MPC},{NW=22},{CS=25},{A=PG21},{T1=PG21},{NDM=28.3000},{KDM=26.7800},{B=12},{C=30},{D=42},{E=19.0},{F=37},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{NL=19.000},{LT=35.000},{HAC=41.000},{HL=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width across flats
[mm]
CNSMAT
Material
[mm]
MPC-12-M16B
MPC-12-M16B
Metric Thread
10
12
M16x1.5
11
27
24
9.0
23
Nylon PA66
MPC-16-M16B
MPC-16-M16B
Metric Thread
12
16
M16x1.5
11
29
28
10.5
25
Nylon PA66
MPC-16-M20B
MPC-16-M20B
Metric Thread
14
16
M20x1.5
14
27
28
10.5
25
Nylon PA66
MPC-20-M20B
MPC-20-M20B
Metric Thread
17
20
M20x1.5
14
29
33
14.5
30
Nylon PA66
MPC-25-M25B
MPC-25-M25B
Metric Thread
22
25
M25x1.5
15
30
42
19.0
37
Nylon PA66
MPC-30-M32B
MPC-30-M32B
Metric Thread
29
30
M32x1.5
16
30
45
24.5
41
Nylon PA66
MPC-32-M32B
MPC-32-M32B
Metric Thread
29
32
M32x1.5
16
32
48
24.5
45
Nylon PA66
MPC-40-M40B
MPC-40-M40B
Metric Thread
36
40
M40x1.5
16
43
60
33.0
60
Nylon PA66
MPC-50-M50B
MPC-50-M50B
Metric Thread
48
50
M50x1.5
16
39
64
39.0
60
Nylon PA66
MPC-63-M63B
MPC-63-M63B
Metric Thread
56
63
M63x1.5
16
40
76
48.0
73
Nylon PA66
MPC-12-PG9B
MPC-12-PG9B
PG Thread
10
12
PG9
10
27
24
9.0
23
Nylon PA66
MPC-16-PG11B
MPC-16-PG11B
PG Thread
12
16
PG11
10
29
28
10.5
25
Nylon PA66
MPC-16-PG13B
MPC-16-PG13B
PG Thread
14
16
PG13.5
10
27
28
10.5
25
Nylon PA66
MPC-20-PG16B
MPC-20-PG16B
PG Thread
17
20
PG16
11
29
33
14.5
30
Nylon PA66
MPC-25-PG21B
MPC-25-PG21B
PG Thread
22
25
PG21
12
30
42
19.0
37
Nylon PA66
MPC-30-PG21B
MPC-30-PG21B
PG Thread
29
30
PG21
12
30
45
24.5
41
Nylon PA66
MPC-32-PG29B
MPC-32-PG29B
PG Thread
29
32
PG29
12
32
48
24.5
45
Nylon PA66
MPC-40-PG36B
MPC-40-PG36B
PG Thread
36
40
PG36
12
33
60
33.0
60
Nylon PA66
MPC-50-PG42B
MPC-50-PG42B
PG Thread
48
50
PG42
12
39
64
39.0
60
Nylon PA66
MPC-63-PG48B
MPC-63-PG48B
PG Thread
56
63
PG48
12
40
76
48.0
73
Nylon PA66
MPC-12-038B
MPC-12-038B
NPT Thread
10
12
3/8" NPT
11
27
24
9.0
23
Nylon PA66
MPC-16-038B
MPC-16-038B
NPT Thread
12
16
3/8" NPT
11
29
28
10.5
25
Nylon PA66
MPC-16-050B
MPC-16-050B
NPT Thread
14
16
3/8" NPT
14
27
28
10.5
25
Nylon PA66
MPC-20-050B
MPC-20-050B
NPT Thread
17
20
1/2" NPT
14
29
33
14.5
30
Nylon PA66
MPC-25-075B
MPC-25-075B
NPT Thread
22
25
3/4" NPT
15
30
42
19.0
37
Nylon PA66
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MPC90 - 90° fixed conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
FPA-BT - Straight, swivel brass conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
FLK-PP - Fixed straight polypropylene conduit fittings
Flexicon
11.11.2020
Non-Metallic Cable Glands PG Threads
ABB Installation Products
09.03.2023
WAZU - Kabelverschraubung Kunstoff
Hugro
23.12.2021
FPC Black - Smooth bore PVC flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
FPA - Straight conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
LPC Black - Smooth bore, smooth cover PVC flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
FPAS - Standard weight nylon corrugated flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
FLK - Fixed straight nylon conduit fittings
Flexicon
11.11.2020
FPA90 - 90° elbow conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
Nylon - Metric Locknut
Flexicon
11.11.2020
FPA-FPA - Coupler conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
FPA-T - Nylon T-Piece fitting
Flexicon
11.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성