您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MPBP - 无油衬套-铜合金直柱标准型-内径G6外径m6型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpbp.prj},{NB=MPBP12-12},{MAT=High Tensile Copper Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=12},{DDTOL=+0.017/+0.006},{L=12},{L1=12,15,16,20,25},{D=18},{T=3},{RSS=M4X8},{HD=18},{C=0.4},{C1=1.7},{R=1.5},{LL=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 外径公差 m6
[mm]
T
厚度 (N)
[mm]
RSS
止转螺丝(参考)
ⁿ/ₐ
HD
固定座孔径(参考)
[mm]
HDTOL
固定座孔径 公差G7
[mm]
MPBP5-8
MPBP5-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
5
+0.012/+0.004
9
+0.015/+0.006
2
M4X8
9
+0.020/+0.005
MPBP6-8
MPBP6-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
6
+0.012/+0.004
10
+0.015/+0.006
2
M4X8
10
+0.020/+0.005
MPBP8-10
MPBP8-10
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
8
+0.014/+0.005
12
+0.018/+0.007
2
M4X8
12
+0.024/+0.006
MPBP10-10
MPBP10-10
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
10
+0.014/+0.005
14
+0.018/+0.007
2
M4X8
14
+0.024/+0.006
MPBP12-12
MPBP12-12
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
12
+0.017/+0.006
18
+0.018/+0.007
3
M4X8
18
+0.024/+0.006
MPBP13-12
MPBP13-12
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
13
+0.017/+0.006
19
+0.021/+0.008
3
M4X8
19
+0.028/+0.007
MPBP15-12
MPBP15-12
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
15
+0.017/+0.006
21
+0.021/+0.008
3
M4X8
21
+0.028/+0.007
MPBP16-12
MPBP16-12
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
16
+0.017/+0.006
22
+0.021/+0.008
4
M4X8
22
+0.028/+0.007
MPBP20-15
MPBP20-15
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
20
+0.020/+0.007
28
+0.021/+0.008
4
M5X8
28
+0.028/+0.007
MPBP25-16
MPBP25-16
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
25
+0.020/+0.007
33
+0.025/+0.009
4
M5X8
33
+0.034/+0.009
MPBP30-16
MPBP30-16
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
30
+0.020/+0.007
38
+0.025/+0.009
4
M5X8
38
+0.034/+0.009
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表