피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
1/4 Turn Latch 3-A
MOVET
Mechanical Parts
Certified Turn Latch 3-A
Powered by
CAD모델 선택
{movet/mechanische_bauteile/zertifizierte_vorreiber_3a/cert_1_4_turn_latch_3a_asmtab.prj},{NB=MOVET+45870172HYG/D/3A(high0)},{TYP=45870172HYG/D/3A},{BESTNR=4061408112241},{LODLEVEL=high},{ROT=0},{DES=Turning bolt 90 ° type D, stainless steel, IP69K, H = 22 mm, Ø 28 mm},{H=22},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/70170_70090.pdf},{TYPX=D},{D=28},{H1=17},{H2=4},{PPATH=parts/cert_1_4_turn_latch_3a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
H
High
ⁿ/ₐ
MOVET+45870170HYG/A/3A(hi...
45870170HYG/A/3A
4061408112166
Turning bolt 90 ° type A,...
18
MOVET+45870170HYG/D/3A(hi...
45870170HYG/D/3A
4061408112227
Turning bolt 90 ° type D,...
18
MOVET+45870171HYG/A/3A(hi...
45870171HYG/A/3A
4061408112173
Turning bolt 90 ° type A,...
20
MOVET+45870171HYG/D/3A(hi...
45870171HYG/D/3A
4061408112234
Turning bolt 90 ° type D,...
20
MOVET+45870172HYG/A/3A(hi...
45870172HYG/A/3A
4061408112180
Turning bolt 90 ° type A,...
22
MOVET+45870172HYG/D/3A(hi...
45870172HYG/D/3A
4061408112241
Turning bolt 90 ° type D,...
22
MOVET+45870173HYG/A/3A(hi...
45870173HYG/A/3A
4061408112197
Turning bolt 90 ° type A,...
24
MOVET+45870173HYG/D/3A(hi...
45870173HYG/D/3A
4061408112258
Turning bolt 90 ° type D,...
24
MOVET+45870174HYG/A/3A(hi...
45870174HYG/A/3A
4061408112203
Turning bolt 90 ° type A,...
26
MOVET+45870174HYG/D/3A(hi...
45870174HYG/D/3A
4061408112265
Turning bolt 90 ° type D,...
26
MOVET+45870175HYG/A/3A(hi...
45870175HYG/A/3A
4061408112210
Turning bolt 90 ° type A,...
28
MOVET+45870175HYG/D/3A(hi...
45870175HYG/D/3A
4061408112272
Turning bolt 90 ° type D,...
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Heavy duty stainless steel hinge, short
MOVET
13.12.2019
Turn lock stainless steel, short straight tab
MOVET
01.10.2020
Quarter-turn lock stainless steel, angled IP67
MOVET
01.10.2020
Quarter-turn lock, stainless steel, angled
MOVET
01.10.2020
Stainless steel / polyamide latch
MOVET
31.03.2020
CQ. INOX - Latches with recessed key
Elesa+Ganter
28.03.2024
Heavy duty stainless steel hinge, long
MOVET
13.12.2019
Konusgriff feststehend, Außengewinde
MOVET
13.12.2019
GN 516.5 SCH - Rotary Clamping Latches, Stainless Steel, Operation with Soc...
Ganter
12.04.2024
GN 516.5 SCH - Rotary Clamping Latches, Stainless Steel, Operation with Soc...
Elesa+Ganter
28.03.2024
RMHR Ø 32 - Medium heavy duty die springs
Berger Tools
13.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성