피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62517 - Rondelle élastique ondulée - DIN 137B - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62517.prj},{NB=emile_maurin_625176},{REF=625176},{MAT=Inox A2},{D=6.0},{D1=6.4},{D2=12},{S=0.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 625172,5
625172,5
Inox A2
2.5
2.7
5
0.3
Emile Maurin 625173X6
625173X6
Inox A2
3.0
3.2
6
0.4
Emile Maurin 625173X8
625173X8
Inox A2
3.0
3.2
8
0.4
Emile Maurin 625174
625174
Inox A2
4.0
4.3
9
0.5
Emile Maurin 625175
625175
Inox A2
5.0
5.3
11
0.5
Emile Maurin 625176
625176
Inox A2
6.0
6.4
12
0.5
Emile Maurin 625178
625178
Inox A2
8.0
8.4
15
0.8
Emile Maurin 6251710
6251710
Inox A2
10.0
10.5
21
1.0
Emile Maurin 6251712
6251712
Inox A2
12.0
13.0
24
1.2
Emile Maurin 6251714
6251714
Inox A2
14.0
15.0
28
1.6
Emile Maurin 6251716
6251716
Inox A2
16.0
17.0
30
1.6
Emile Maurin 6251720
6251720
Inox A2
20.0
21.0
36
1.6
Emile Maurin 6251724
6251724
Inox A2
24.0
25.0
44
1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 64214 - Countersunk raised head machine screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62205 - Hexagon socket set screw cone point - ISO 4027 DIN 914 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64652 - Threaded rod thread 3 meter - DIN 976-2 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62508 - Stamped plain washer DIN 125 A - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64403 - Slotted countersunk head form C DIN 7972 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64211 - Slotted Pan head machine screw - DIN 85 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64209 - Slotted raised countersunk head machine screw - ISO 2010 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62702 - Spring type straight pin heavy duty - ISO 8752 - Stainles...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62703 - Parallel pin - ISO 2338 DIN 7 - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62650 - Threaded rod thread 1 meter - DIN 976-2 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62231 - Pan head machine screw six lobe recess - DIN 7985 - Stain...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62202 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62651 - Threaded rod thread 2 meter - DIN 976-2 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성