피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62508 - Rondelle plate découpée - DIN 125A - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62508.prj},{NB=emile_maurin_6250816},{REF=6250816},{MAT=Inox A2},{D=16.0},{D1=17.0},{D2=30.0},{S=3.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside Diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Height
[mm]
Emile Maurin 625081,6
625081,6
Inox A2
1.6
1.7
4.0
0.3
Emile Maurin 625082
625082
Inox A2
2.0
2.2
5.0
0.3
Emile Maurin 625082,5
625082,5
Inox A2
2.5
2.7
6.5
0.5
Emile Maurin 625083
625083
Inox A2
3.0
3.2
7.0
0.5
Emile Maurin 625084
625084
Inox A2
4.0
4.3
9.0
0.8
Emile Maurin 625085
625085
Inox A2
5.0
5.3
10.0
1.0
Emile Maurin 625086
625086
Inox A2
6.0
6.4
12.0
1.6
Emile Maurin 625088
625088
Inox A2
8.0
8.4
16.0
1.6
Emile Maurin 6250810
6250810
Inox A2
10.0
10.5
20.0
2.0
Emile Maurin 6250812
6250812
Inox A2
12.0
13.0
24.0
2.5
Emile Maurin 6250814
6250814
Inox A2
14.0
15.0
28.0
2.5
Emile Maurin 6250816
6250816
Inox A2
16.0
17.0
30.0
3.0
Emile Maurin 6250818
6250818
Inox A2
18.0
19.0
34.0
3.0
Emile Maurin 6250820
6250820
Inox A2
20.0
21.0
37.0
3.0
Emile Maurin 6250822
6250822
Inox A2
22.0
23.0
39.0
3.0
Emile Maurin 6250824
6250824
Inox A2
24.0
25.0
44.0
4.0
Emile Maurin 6250827
6250827
Inox A2
27.0
28.0
50.0
4.0
Emile Maurin 6250830
6250830
Inox A2
30.0
31.0
56.0
4.0
Emile Maurin 6250833
6250833
Inox A2
33.0
34.0
60.0
5.0
Emile Maurin 6250836
6250836
Inox A2
36.0
37.0
66.0
5.0
Emile Maurin 6250839
6250839
Inox A2
39.0
40.0
72.0
6.0
Emile Maurin 6250842
6250842
Inox A2
42.0
43.0
78.0
7.0
Emile Maurin 6250845
6250845
Inox A2
45.0
46.0
85.0
7.0
Emile Maurin 6250848
6250848
Inox A2
48.0
50.0
92.0
8.0
Emile Maurin 6250852
6250852
Inox A2
52.0
54.0
98.0
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 64512 - Spring lock washer - DIN 127 B - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62650 - Threaded rod thread 1 meter - DIN 976-2 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64201 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 - Stai...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64203 - Hexagon socket countersunk head screw - DIN 7991 - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62201 - Hexagon socket head cap screw - DIN 912 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62512 - Spring lock washer - DIN 127 B - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62202 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
13.07.2022
Reference 62501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62220 - Hexagon socket low head cap screw - DIN 7984 - Stainless ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62520 - Long tap and wing washer nfe 25540 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64204 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64403 - Slotted countersunk head form C DIN 7972 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성