Modèle A1-881 - Anneau de serrage pour moyeu cannelé - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
arbres_moyeux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/arbres_moyeux/a1_881.prj},{NB=michaud_chailly_A1-881-23},{REF=A1-881-23},{MAT=Acier},{DP=KN 23 x 28},{NBC=6},{D1=23},{D2=28},{D3=36},{D4=64},{D5=50},{D6=6.6},{L1=15},{L2=3},{L3=6.8},{S=M 6},{NDM=6.000},{B2=6.000},{P=1.000},{G=0.260},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_881.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DP
Description du profil DIN 14
ⁿ/ₐ
NBC
Nombre de cannelures
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
H6
[mm]
D4
DIN 7168 m
[mm]
D5
[mm]
D6
DIN 74 m
[mm]
L1
[mm]
L2
DIN 7168 m
[mm]
L3
[mm]
S
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-881-11
A1-881-11
Acier
KN 11 x 14
6
11
14
20
42
28
4.5
12
2
4.6
M 4
Michaud Chailly A1-881-13
A1-881-13
Acier
KN 13 x 16
6
13
16
22
50
36
4.5
12
2
4.6
M 4
Michaud Chailly A1-881-16
A1-881-16
Acier
KN 16 x 20
6
16
20
25
52
38
5.5
14
2
5.7
M 5
Michaud Chailly A1-881-18
A1-881-18
Acier
KN 18 x 22
6
18
22
30
54
40
5.5
14
3
5.7
M 5
Michaud Chailly A1-881-21
A1-881-21
Acier
KN 21 x 25
6
21
25
35
62
48
6.6
14
3
6.8
M 5
Michaud Chailly A1-881-23
A1-881-23
Acier
KN 23 x 28
6
23
28
36
64
50
6.6
15
3
6.8
M 6
Michaud Chailly A1-881-26
A1-881-26
Acier
KN 26 x 32
6
26
32
40
70
56
6.6
15
3
6.8
M 6
Michaud Chailly A1-881-28
A1-881-28
Acier
KN 28 x 34
6
28
34
46
78
60
9.0
18
3
9.0
M 8
Michaud Chailly A1-881-32
A1-881-32
Acier
KN 32 x 38
8
32
38
50
82
65
9.0
18
3
9.0
M 8
Michaud Chailly A1-881-36
A1-881-36
Acier
KN 36 x 42
8
36
42
52
90
70
9.0
18
3
9.0
M 8
Michaud Chailly A1-881-42
A1-881-42
Acier
KN 42 x 48
8
42
48
60
95
75
11.0
22
3
11.0
M 8
Michaud Chailly A1-881-46
A1-881-46
Acier
KN 46 x 54
8
46
54
65
100
80
11.0
24
3
11.0
M 8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A1-85 - Arbre cannelé en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-871 - Moyeu cannelé avec bride - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-861 - Moyeu cannelé - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-873 - Moyeu cannelé avec bride en laiton
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-57 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant compact
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle P7-06G - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en tôle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A1-013-08 - Pignon à chaîne triple norme BS 08 B3 - Pas 12,7 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle P7-01F - Palier à semelle avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A5-TT-05 - Moyeu expansible TT série 5 à 16 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-348 - Roue cylindrique droite en acier à denture traitée - Module...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-883 - Anneau de serrage pour moyeu cannelé en laiton
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A3-10 - Renvoi d'angle à engrenage conique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-863 - Moyeu cannelé avec bride en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle P7-02H - Palier à semelle courte avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성