피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-013-08 - Pignon à chaîne triple norme BS 08 B3 - Pas 12,7 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_013_08.prj},{NB=michaud_chailly_A1-013-08-20},{REF=A1-013-08-20},{MAT=Acier},{VERS=1},{DENTS=20},{D1=16},{D2=86.0},{D3=66},{D4=81.19},{L1=50},{POIDS=1.47},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=103340020},{DMX=66.0},{B3=34.9},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-13
Acier
13
16
57.9
38
53.06
50
0.49
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-15
Acier
15
16
65.9
46
61.09
50
0.72
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-16
Acier
16
16
69.9
50
65.10
50
0.85
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-17
Acier
17
16
74.0
54
69.11
50
0.99
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-18
Acier
18
16
78.0
58
73.14
50
1.14
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-19
Acier
19
16
82.0
62
77.16
50
1.30
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-20
Acier
20
16
86.0
66
81.19
50
1.47
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-21
Acier
21
16
90.1
70
85.22
55
1.79
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-22
Acier
22
16
94.1
70
89.24
55
1.93
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-23
Acier
23
16
98.1
70
93.27
55
2.08
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-25
Acier
25
16
106.2
80
101.33
55
2.57
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-27
Acier
27
20
114.2
85
109.40
55
2.96
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-30
Acier
30
20
126.3
100
121.50
55
3.86
Michaud Chailly A1-013-08...
A1-013-08-38
Acier
38
25
158.6
120
153.80
55
6.14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A1-01-08 - Pignon à chaine simple norme BS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-02-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 flasques Z, 2Z ou...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle A1-012-08 - Pignon à chaîne double simple norme BS 08 B2 - Pas 12,7 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-01 - Chaîne à rouleaux - Chaîne simple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-013-12 - Pignon à chaîne triple norme BS 12 B3 - Pas 19,05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-013-10 - Pignon à chaîne triple norme BS 10 B3 - Pas 15,875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-113 - Glissière pour chaîne triple à rouleaux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-012-125 - Pignons à chaîne double préalésés à denture trempée en ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-013 - Chaîne à rouleaux - Chaîne triple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Pignons triples 10B-3 - Pignons pour chaines à rouleaux - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22254 - Pignons triples 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
norelem
30.04.2024
MAE-DKR-DRS-06B-3 - Pignons à chaîne triples DRS avec moyeu d'un côté, ISO ...
MÄDLER
26.04.2024
22254 - Pignons triples 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
norelem
30.04.2024
Modèle A2-111-E - Glissière pour chaîne simple à rouleaux profil E
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성