您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-91 - Galet de guidage polyuréthane, corps acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
galets_guidage
Modèle 38-91 Galet de guidage polyuréthane, corps acier
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/galets_guidage/38_91/38_91.prj},{NB=emile_maurin_38-910-71-20},{REF=38-910-71-20},{D1=70},{D2=20},{L1=25},{L2=15},{CHARGE=155},{TYPE=6304 2RS},{INFOS=INFOTEXTE},{X=24},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
TYPE
Type de roulement
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 38-910-40-10
38-910-40-10
40
10
13
8
45
6000 2RS
Emile Maurin 38-910-41-10
38-910-41-10
40
10
15
8
55
6000 2RS
Emile Maurin 38-910-42-10
38-910-42-10
40
10
20
8
70
6000 2RS
Emile Maurin 38-910-43-10
38-910-43-10
40
10
25
8
90
6000 2RS
Emile Maurin 38-910-50-10
38-910-50-10
50
10
15
8
65
6000 2RS
Emile Maurin 38-910-50-12
38-910-50-12
50
12
25
10
110
6201 2RS
Emile Maurin 38-910-50-17
38-910-50-17
50
17
18
10
80
6003 2RS
Emile Maurin 38-910-55-15
38-910-55-15
55
15
20
11
95
6202 2RS
Emile Maurin 38-910-60-15
38-910-60-15
60
15
20
13
105
6302 2RS
Emile Maurin 38-910-60-20
38-910-60-20
60
20
20
12
105
6004 2RS
Emile Maurin 38-910-61-20
38-910-61-20
60
20
25
12
130
6004 2RS
Emile Maurin 38-910-68-15
38-910-68-15
68
15
20
13
120
6302 2RS
Emile Maurin 38-910-70-20
38-910-70-20
70
20
20
12
125
6004 2RS
Emile Maurin 38-910-71-20
38-910-71-20
70
20
25
15
155
6304 2RS
Emile Maurin 38-910-70-25
38-910-70-25
70
25
25
15
155
6205 2RS
Emile Maurin 38-910-75-20
38-910-75-20
75
20
25
15
165
6304 2RS
Emile Maurin 38-910-75-25
38-910-75-25
75
25
25
15
165
6205 2RS
Emile Maurin 38-910-80-20
38-910-80-20
80
20
20
14
140
6204 2RS
Emile Maurin 38-910-81-20
38-910-81-20
80
20
25
15
180
6304 2RS
Emile Maurin 38-910-80-25
38-910-80-25
80
25
25
15
180
6205 2RS
Emile Maurin 38-910-90-20
38-910-90-20
90
20
25
15
200
6304 2RS
Emile Maurin 38-910-90-25
38-910-90-25
90
25
25
15
200
6205 2RS
Emile Maurin 38-910-100-2...
38-910-100-20
100
20
25
15
220
6304 2RS
Emile Maurin 38-910-100-2...
38-910-100-25
100
25
25
15
220
6205 2RS
Emile Maurin 38-910-110-2...
38-910-110-25
110
25
25
15
240
6205 2RS
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 38-81 - Galet de guidage polyuréthane 92° Shore, Thermoplastique ou ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 38-54 - Roue forte charge à bandage polyuréthane, jante en fonte
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 62101B - A2
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modèle 38-90 - Galet de guidage polyuréthane
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
23.02.2023
Modèle 38-921 - Roulette de guidage alésée - Convexe
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 38-80 - Galet de guidage polyamide 70° Shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 38-82 - Galet de guidage polyuréthane 98° Shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 38-51 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-72 - Roulette d'appareil design, bandage et monture synthétique p...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 38-925 - Roulette de guidage à tige filetée - Cylindrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 92-187 - Pinces de connexion articulées
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
CHMR63 - Réducteur à roue et vis sans fin - Couple jusqu'à 196 Nm
HPC
17.02.2022
Modèle 31-535 - Vis épaulée six pans creux - Inox - Tolérance F9
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.07.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表