피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-82 - Galet de guidage polyuréthane 98° Shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
galets_guidage
Modèle 38-82 Galet de guidage polyuréthane 98° Shore
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/galets_guidage/38_82/38_82.prj},{NB=emile_maurin_38-820-40-12},{REF=38-820-40-12},{D1=40},{D2=12},{L1=16},{L2=10},{CHARGE=50},{TDR=6201 2RS},{INFOS=INFOTEXTE},{X=55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
TDR
Type de roulement
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 38-820-25-6
38-820-25-6
25
6
10
6
20
626 2RS
Emile Maurin 38-820-30-6
38-820-30-6
30
6
8
6
20
626 2RS
Emile Maurin 38-820-30-8
38-820-30-8
30
8
11
7
30
608 2RS
Emile Maurin 38-820-35-8
38-820-35-8
35
8
11
7
30
608 2RS
Emile Maurin 38-820-40-10
38-820-40-10
40
10
20
9
65
6200 2RS
Emile Maurin 38-820-40-12
38-820-40-12
40
12
16
10
50
6201 2RS
Emile Maurin 38-820-50-10
38-820-50-10
50
10
15
9
60
6200 2RS
Emile Maurin 38-820-50-12
38-820-50-12
50
12
15
10
60
6201 2RS
Emile Maurin 38-820-50-15
38-820-50-15
50
15
20
11
70
6202 2RS
Emile Maurin 38-820-51-15
38-820-51-15
50
15
25
11
100
6202 2RS
Emile Maurin 38-820-60-15
38-820-60-15
60
15
25
13
120
6302 2RS
Emile Maurin 38-820-60-17
38-820-60-17
60
17
20
12
100
6203 2RS
Emile Maurin 38-820-60-20
38-820-60-20
60
20
25
12
120
6004 2RS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 38-80 - Galet de guidage polyamide 70° Shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle 31-515 - Axe épaulé rectifié - Tête 6 pans creux - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
Modèle 38-40 - Roue forte charge à bandage caoutchouc, jante en aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
K0705 - Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
Modèle 38-920 - Roulette de guidage alésée - Cylindrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 26-065 - Sauterelle poussée renforcée à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 38-84 - Roue de guidage convexe
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
28.02.2023
757430 - FSTH 60x25/20-12K
Blickle
10.10.2023
760843 - FPU 60x25/15-13K
Blickle
10.10.2023
Modèle 38-81 - Galet de guidage polyuréthane 92° Shore, Thermoplastique ou ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 38-91 - Galet de guidage polyuréthane, corps acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 38-90 - Galet de guidage polyuréthane
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
23.02.2023
95057 - Roue de guidage
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성