카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 19758 - Ecrou à sertir à la presse affleurant des 2 côtés - Inox AISI 300
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
piece_auto_sertissable
ecrou
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/piece_auto_sertissable/ecrou/19758.prj},{NB=emile_maurin_19758V-F-M3-1 l 0},{D11=0.0},{DB1=0.000},{DB2=0.000},{KB1=0.0},{KB2=0.0},{SL1=0.0},{SL2=0.000},{HK=0.00},{DK=0.0},{DM=0.0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{AD=0.0},{AZ=0},{ACD=0},{AUD=0.0},{H11=0.0},{HI=0.0},{Z=0},{S=0.00},{KG=0.00},{KGS=0.000},{AK=0},{G1=3.000},{EL=0.0},{EKB=1.53},{ELDHELP=4.37},{EA=1.53},{EB=0.00},{EC=4.35},{EEHELP=0.000},{EF=0.0},{EH=4.8},{ETHELP=0.000},{EARL=6.0},{EAA=890},{EVA=0.00},{EAS=890},{EVS=0.00},{ZTN=73181631},{EAN=4016111903747},{CL=23110902},{VERS=1},{ARTNR=10.440.030.001},{BEZ=Einpressmutter beidseitig bündig V-F Edelstahl},{MAT1=Edelstahl },{MAT2=xxx},{SU=xxx},{AU=beidseitig bündig},{KO=xxx},{G=xxx},{DIN=xxx},{M=0.000},{FORM=l},{KB=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
[mm]
D
ⁿ/ₐ
TOLE
Epaisseur mini
[mm]
H
[mm]
A
max
[mm]
C
max
[mm]
DIA
Ø perçage (+0,08)
[mm]
DIS
Distance minimale centre du trou/bord de tôle
[mm]
VERS
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 19758V-F-M3-...
19758V-F-M3-1
M3
1,53
4,80
1,53
4,35
4,37
6,00
1
Emile Maurin 19758V-F-M3-...
19758V-F-M3-2
M3
2,32
4,80
2,30
4,35
4,37
6,00
1
Emile Maurin 19758V-F-M4-...
19758V-F-M4-1
M4
1,53
7,90
1,53
7,35
7,37
7,20
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성