您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MOCV-C,MOCV-CK - 输送机用马达盖板
Misumi
FA工厂自动化
56_输送机
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/56_conveyors/mocv_c.prj},{NB=MOCV-C173-183},{TYPE=MOCV},{NO=C},{W=173},{H=183}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
W
宽度
[mm]
T
厚度
[mm]
MT
对应马达W
ⁿ/ₐ
AC
适用输送机
ⁿ/ₐ
CW
[mm]
CH1
[mm]
CT
[mm]
MOCV-C135-117
MOCV-C135-117
MOCV
135
39
6W
CVSA・CVSTA
135.0
117.0
39.0
MOCV-C145-130
MOCV-C145-130
MOCV
145
45
25W
CVSA・CVSTA
145.0
130.0
45.0
MOCV-C173-183
MOCV-C173-183
MOCV
173
48
25W・40W
CVSPA
172.4
182.4
47.2
MOCV-C179-129
MOCV-C179-129
MOCV
179
39
6W
CVSB
179.0
128.4
39.0
MOCV-C184-153
MOCV-C184-153
MOCV
184
48
25W
CVSTB
184.0
152.4
48.0
MOCV-C189-143
MOCV-C189-143
MOCV
189
45
25W
CVSB
189.0
142.4
45.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MOCV-S,MOCV-C - 输送机用马达盖板
Misumi
31.05.2023
MOCVW - 输送机用马达盖板 -带窗型- 头部驱动
Misumi
30.06.2021
CSTP - 挡块
Misumi
30.06.2021
HFSDCV - 输送机用合金型材
Misumi
29.05.2023
MAE-MSM-N - 小型夹紧衬套 MSM-N, 不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
CTCA, CTCB, CTCT - 输送机用透明外罩
Misumi
30.06.2021
Bodenständer teleskopisch 062x062, schmale Ausführung, Stellfuss
Montech
13.09.2023
MAE-SPB-MSA-ST - 夹紧衬套 MSA, 钢
MÄDLER
10.04.2024
Straight channel - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
BET cable box
Wichmann
07.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表