피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MNB/MDNB - Cylinder With Lock Double Acting Single Rod
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MNB Cylinder With Lock
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mnb/mnb_asmtab.prj},{NB=MNBD50-25-D(0_0_0)},{BORE=50},{SMAX=1000},{AL=32.0},{KA=18},{A=35},{B=75},{B1=27},{H1=11},{B2=65},{BN=120.5},{C=46.5},{D=20},{E=40},{FF=14},{FXX=19},{GA=104.5},{GB=15.5},{GC=58.5},{GD=19.0},{GL=12.5},{GL1=15},{GR=5.0},{GE=111.2},{GF=22.4},{MB=5},{K=7},{N=31.5},{Q=47.5},{HH=58},{HX=63},{S=183},{T=47.0},{V=9.0},{VA=20.0},{W=10.5},{ZZ1=156},{ZZX=165},{DB=64},{EB=51},{FB=25},{LB1=12.5},{LB2=25},{LB3=37.5},{LB4=50},{LB5=75},{LB6=100},{LB7=125},{LB8=150},{LB9=0},{LB10=0},{LB11=0},{LB12=0},{HB1=89},{HB2=102},{HB3=114},{HB4=127},{HB5=152},{HB6=177},{HB7=202},{HB8=227},{HB9=0},{HB10=0},{HB11=0},{HB12=0},{AA1=7.0},{BB1=4.5},{AA2=11.0},{BB2=8.5},{AA3=1.0},{BB3=0.0},{AA4=5.0},{BB4=2.5},{AA5=7.5},{BB5=5.0},{AA6=1.0},{BB6=0.0},{AA7=4.0},{BB7=1.5},{X=0},{Y=0},{LD=0},{LH=0},{LS=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{FB1=0},{FD=0},{FE=0},{FT=0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{L=30},{RR=15.0},{U=17},{CD=14},{CX=20},{CZ=40},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=25},{POS=0},{BOOT=},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
LOCK
Locking direction
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
MNBB32-25-D
32
(B) Basic
(D) Both directions
-
MNBL32-25-D
32
(L) Axial foot
(D) Both directions
-
MNBF32-25-D
32
(F) Rod side flange
(D) Both directions
-
MNBG32-25-D
32
(G) Head side flange
(D) Both directions
-
MNBC32-25-D
32
(C) Single clevis
(D) Both directions
-
MNBD32-25-D
32
(D) Double clevis
(D) Both directions
-
MNBB40-25-D
40
(B) Basic
(D) Both directions
-
MNBL40-25-D
40
(L) Axial foot
(D) Both directions
-
MNBF40-25-D
40
(F) Rod side flange
(D) Both directions
-
MNBG40-25-D
40
(G) Head side flange
(D) Both directions
-
MNBC40-25-D
40
(C) Single clevis
(D) Both directions
-
MNBD40-25-D
40
(D) Double clevis
(D) Both directions
-
MNBB50-25-D
50
(B) Basic
(D) Both directions
-
MNBL50-25-D
50
(L) Axial foot
(D) Both directions
-
MNBF50-25-D
50
(F) Rod side flange
(D) Both directions
-
MNBG50-25-D
50
(G) Head side flange
(D) Both directions
-
MNBC50-25-D
50
(C) Single clevis
(D) Both directions
-
MNBD50-25-D
50
(D) Double clevis
(D) Both directions
-
MNBB63-25-D
63
(B) Basic
(D) Both directions
-
MNBL63-25-D
63
(L) Axial foot
(D) Both directions
-
MNBF63-25-D
63
(F) Rod side flange
(D) Both directions
-
MNBG63-25-D
63
(G) Head side flange
(D) Both directions
-
MNBC63-25-D
63
(C) Single clevis
(D) Both directions
-
MNBD63-25-D
63
(D) Double clevis
(D) Both directions
-
MNBB80-25-D
80
(B) Basic
(D) Both directions
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MB B - Double Clevis Pivot Bracket
SMC
10.11.2021
MB Y - Y Type Double Knuckle Joint
SMC
28.09.2023
MNB/MDNB - Cylinder With Lock Double Acting Single Rod
SMC Corporation
18.04.2024
CNA2/CDNA2 - Cylinder With Lock Double Acting, Single Rod
SMC
28.09.2023
C95N - ISO Cylinder with lock unit : Double Acting
SMC
26.09.2023
MB CD-M/IY - Knuckle Joint Pin/Clevis Pin
SMC
28.09.2023
R83030 - 30 Series Aluminum Profile-R30X30
SAMLO
24.03.2023
A84040 - 40 Series Aluminum Profile-40X40
SAMLO
24.03.2023
MB Y - Y Type Double Knuckle Joint
SMC
28.09.2023
MB-F - Flange
SMC Corporation
05.08.2023
E-TLCFL6-3030, E-TLCF6-3030, E-TLCFW6-3030 - Economy Aluminum Frame 6 Serie...
Misumi
17.08.2023
MB Y - Y Type Double Knucle Joint
SMC Corporation
18.04.2024
MB B - Double Clevis Pivot Bracket
SMC Corporation
18.04.2024
KPE - clamping unit
Festo
24.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성