您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MLR, MLRP, MLRS - 免键轴衬 简易型
Misumi
FA工厂自动化
49_免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/49_keyless_bushings/mlr_asmtab.prj},{NB=MLR20},{MAT=S45C},{ST=-},{DD=20},{DDTOL=+0.021/0},{D=28},{DTOL=0/-0.025},{D1=48.0},{PCD=35.0},{T=16.0},{B=14},{Q=4},{L=14},{MAX=6},{MIN=4.917},{MASS=235},{ANGLE1=45.0},{ANGLE2=45.0},{PPATH=mlr_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
MXL
MXL(锁紧螺栓)
ⁿ/ₐ
Q
锁紧螺栓数量
ⁿ/ₐ
MAXAT
容许最大扭矩
[Nm]
ATL
容许轴向负载
[kN]
BTT
螺栓紧固扭矩
[Nm]
MASS
重量
[g]
MLR5
MLR5
MLR
5
+0.015/0
12
0/-0.021
23.0
15.5
9.0
10
M3X8
4
9
3.45
1.7
36
MLR6
MLR6
MLR
6
+0.015/0
12
0/-0.021
23.0
15.5
9.0
10
M3X8
4
11
3.45
1.7
34
MLR8
MLR8
MLR
8
+0.015/0
15
0/-0.021
28.0
19.5
11.0
12
M4X10
4
25
6.09
4.0
61
MLR10
MLR10
MLR
10
+0.015/0
18
0/-0.021
31.5
22.5
11.0
12
M4X10
5
44
8.71
4.0
78
MLR11
MLR11
MLR
11
+0.015/0
18
0/-0.021
31.5
22.5
11.0
12
M4X10
5
48
8.71
4.0
75
MLR12
MLR12
MLR
12
+0.018/0
20
0/-0.021
33.5
24.5
11.0
12
M4X10
5
53
8.71
4.0
86
MLR14
MLR14
MLR
14
+0.018/0
22
0/-0.021
35.5
26.5
11.0
12
M4X10
5
61
8.71
4.0
94
MLR15
MLR15
MLR
15
+0.018/0
23
0/-0.021
38.5
28.5
13.0
14
M5X12
4
115
15.30
8.0
135
MLR16
MLR16
MLR
16
+0.018/0
24
0/-0.021
39.5
29.5
13.0
14
M5X12
4
123
15.30
8.0
140
MLR17
MLR17
MLR
17
+0.018/0
25
0/-0.025
40.5
30.5
13.0
14
M5X12
4
131
15.30
8.0
146
MLR18
MLR18
MLR
18
+0.018/0
26
0/-0.025
46.0
33.0
16.0
14
M6X14
4
210
23.20
14.0
221
MLR19
MLR19
MLR
19
+0.021/0
27
0/-0.025
47.0
34.0
16.0
14
M6X14
4
221
23.20
14.0
228
MLR20
MLR20
MLR
20
+0.021/0
28
0/-0.025
48.0
35.0
16.0
14
M6X14
4
233
23.20
14.0
235
MLR22
MLR22
MLR
22
+0.021/0
32
0/-0.025
52.0
39.0
16.0
16
M6X14
4
256
23.20
14.0
287
MLR24
MLR24
MLR
24
+0.021/0
34
0/-0.025
54.0
41.0
16.0
16
M6X14
4
279
23.20
14.0
302
MLR25
MLR25
MLR
25
+0.021/0
34
0/-0.025
54.0
41.0
16.0
16
M6X14
4
291
23.20
14.0
293
MLR28
MLR28
MLR
28
+0.021/0
39
0/-0.025
59.0
46.0
16.0
20
M6X14
6
488
34.80
14.0
378
MLR30
MLR30
MLR
30
+0.021/0
41
0/-0.025
61.0
48.0
16.0
20
M6X14
6
523
34.80
14.0
396
MLR32
MLR32
MLR
32
+0.025/0
43
0/-0.030
63.0
50.0
16.0
20
M6X14
6
558
34.80
14.0
414
MLR35
MLR35
MLR
35
+0.025/0
47
0/-0.030
67.0
54.0
16.0
22
M6X14
8
813
46.40
14.0
484
MLR38
MLR38
MLR
38
+0.025/0
50
0/-0.030
70.0
57.0
16.0
22
M6X14
8
883
46.40
14.0
512
MLR40
MLR40
MLR
40
+0.025/0
53
0/-0.030
73.0
60.0
16.0
22
M6X14
8
929
46.40
14.0
560
MLR42
MLR42
MLR
42
+0.025/0
55
0/-0.030
75.0
62.0
16.0
22
M6X14
8
976
46.40
14.0
580
MLR45
MLR45
MLR
45
+0.025/0
59
0/-0.030
84.0
69.0
20.5
30
M8X18
8
1910
84.50
34.0
962
MLR48
MLR48
MLR
48
+0.025/0
62
0/-0.030
87.0
72.0
20.5
30
M8X18
8
2040
84.50
34.0
1000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表