피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MLA, MLAP - Keyless Bushings -Straight Type-
Misumi
誘명꽣
메카 로크
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/49_keyless_bushings/mlap_asmtab.prj},{NB=MLA38},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=},{DD=38},{D=65},{W=26},{PCD=52.5},{L1=20},{B=18},{MAX=6},{MIN=4.917},{L=18},{Q=14},{HWN=5},{TT=12.7},{SHR=2},{MAXATL=1010},{ATL=52.9},{MOI=25.6},{MASS=370},{ANGLE=24},{BH=6.000},{BA=10.000},{BJ=5.000},{PPATH=mla_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
Q
수량
ⁿ/ₐ
HWN
육각렌치 호칭
[mm]
TT
권장체결토크
[Nm]
SHR
탈착용 나사홀
ⁿ/ₐ
MAXATL
최대허용토크
[Nm]
ATL
허용 스러스트 하중
[kN]
MASS
질량
[g]
MLA19
MLA19
MLA
S45C
19
47
26
34.5
20
18
M6X18
8
5
12.7
2
290
29.5
250
MLA20
MLA20
MLA
S45C
20
47
26
34.5
20
18
M6X18
8
5
12.7
2
300
29.5
240
MLA22
MLA22
MLA
S45C
22
47
26
34.5
20
18
M6X18
8
5
12.7
2
330
29.5
230
MLA24
MLA24
MLA
S45C
24
50
26
37.5
20
18
M6X18
8
5
12.7
2
410
33.8
250
MLA25
MLA25
MLA
S45C
25
50
26
37.5
20
18
M6X18
8
5
12.7
2
430
33.8
240
MLA28
MLA28
MLA
S45C
28
55
26
42.5
20
18
M6X18
10
5
12.7
2
530
37.8
290
MLA30
MLA30
MLA
S45C
30
55
26
42.5
20
18
M6X18
10
5
12.7
2
570
37.8
280
MLA32
MLA32
MLA
S45C
32
60
26
47.5
20
18
M6X18
12
5
12.7
2
730
45.4
340
MLA35
MLA35
MLA
S45C
35
60
26
47.5
20
18
M6X18
12
5
12.7
2
800
45.4
310
MLA38
MLA38
MLA
S45C
38
65
26
52.5
20
18
M6X18
14
5
12.7
2
1010
52.9
370
MLA40
MLA40
MLA
S45C
40
65
26
52.5
20
18
M6X18
14
5
12.7
2
1060
52.9
350
MLA42
MLA42
MLA
S45C
42
75
32
60.0
24
21
M8X22
12
6
29.4
2
1560
74.1
600
MLA45
MLA45
MLA
S45C
45
75
32
60.0
24
21
M8X22
12
6
29.4
2
1670
74.1
570
MLA48
MLA48
MLA
S45C
48
80
32
65.0
24
21
M8X22
12
6
29.4
2
1780
74.1
630
MLA50
MLA50
MLA
S45C
50
80
32
65.0
24
21
M8X22
12
6
29.4
2
1860
74.1
610
MLA55
MLA55
MLA
S45C
55
85
32
70.0
24
21
M8X22
14
6
29.4
2
2530
91.8
660
MLA60
MLA60
MLA
S45C
60
90
32
75.0
24
21
M8X22
14
6
29.4
2
2760
91.8
700
MLA65
MLA65
MLA
S45C
65
95
32
80.0
24
21
M8X22
14
6
29.4
2
2990
91.8
710
MLA70
MLA70
MLA
S45C
70
110
38
90.0
28
25
M10X25
14
6
54.9
3
4810
137.4
1340
MLA75
MLA75
MLA
S45C
75
115
38
95.0
28
25
M10X25
14
6
54.9
3
5220
139
1400
MLA80
MLA80
MLA
S45C
80
120
38
100.0
28
25
M10X25
14
6
54.9
3
5500
137.4
1460
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성