您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MJCNF - 快速接头 - 内螺纹接头
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mjcnf.prj},{NB=MJCNF6-1-B},{MATR=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{MATT=C3604 (Brass)},{D=6},{NOM=1},{NOMALG='1','2','3'},{COLOR=B},{ESA=10.3},{W1=1.10000},{W2=1.00000},{W3=1.70000},{W4=17.50000},{H1=6.90000},{H2=11.00000},{H3=11.75000},{H4=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATR
环材质
ⁿ/ₐ
MATT
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
H(二平面)
[mm]
M
M 螺纹规格
ⁿ/ₐ
ESA
有效截面积(聚氨酯管)
[mm**2]
MASS
重量
[g]
MJCNF4-1-B
MJCNF4-1-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
C3604(黄铜)
4
25.5
11
12
Rc1/8
4
9
MJCNF6-1-B
MJCNF6-1-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
C3604(黄铜)
6
27.0
11
14
Rc1/8
10.3
16
MJCNF8-1-B
MJCNF8-1-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
C3604(黄铜)
8
28.5
11
17
Rc1/8
22.4
26
MJCNF10-2-B
MJCNF10-2-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
C3604(黄铜)
10
34.5
14
19
Rc1/4
30.5
42
MJCNF12-2-B
MJCNF12-2-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
C3604(黄铜)
12
36.0
14
22
Rc1/4
35.5
57
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KLSR, MLKR, ALKR, SLKR, HLKR - Strut Clamps - Rotary, Same Diameter Shaft H...
Misumi
02.06.2021
NLSBF, LSBF, PLSBF, BLSBF, SLSBF, ALSBF, ABLSBF - 六角支柱 - 两侧内螺纹 - - L尺寸・螺纹直径...
Misumi
29.05.2023
VUHK - 真空发生器
Misumi
29.05.2023
NETS, ETKS, PETS, BETS, SETS, AETTS, ABETTS - 圆形支柱 - 两侧内螺纹 - - 螺纹直径指定・带扳手槽-
Misumi
29.05.2023
BFLB - 无油衬套-高精度型
Misumi
15.09.2021
KML, MML - 支柱固定夹 - 螺纹垂直型 - - 孔距选择 - - 标准型 -
Misumi
16.12.2022
SRKNS - 吸附配件
Misumi
04.06.2021
MJCNLS - 一触式接头 接头连接器 -六角型- 螺纹部分:SUS304
Misumi
29.05.2023
MCPHSS - 空气用管接头 - 高耐药管接头 - 螺塞 - 管连接用
Misumi
04.06.2021
DUNL - 快速接头 - 单排三分支五通接头
Misumi
04.06.2021
SPCNLH - 流速调节阀 - 带快速接头流速调节阀 - 低高度型
Misumi
04.06.2021
PUTF - 氟树脂管-尺寸固定型
Misumi
04.06.2021
PORF - 聚烯烃软管-尺寸固定型
Misumi
04.06.2021
C-USYELN - 快速接头 - 回转弯管接头 -
Misumi
24.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表