피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle R4-42 - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague intérieure épaulée d'un côté, supportée de l'autre - Série NUP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_cylindriques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_cylindriques/r4_42_skf.prj},{NB=michaud_chailly_NUP2217ECP_},{D1=85.000},{D2=150.000},{L1=36.000},{POIDS=2.578},{DD1=107.000},{D3=MIN},{F=100.500},{E=MIN},{C2=MIN},{BB=MIN},{BB1=MIN},{HH=MIN},{R12A=MIN},{R12B=2.000},{R34A=MIN},{R34B=MIN},{R34C=2.000},{R34D=MIN},{R34E=MIN},{SS=MIN},{PITCH=118.500},{DW=18.000},{LW=26.000},{DDAMIN=96},{DDAMAX=MIN},{DDBMIN=110},{DAMIN=MIN},{DAMAX=139},{DBMIN=MIN},{RAMAXA=MIN},{RAMAXB=2.00},{RBMAXA=MIN},{RBMAXB=MIN},{LOAD1=250.000},{LOAD2=280.000},{LOAD3=34.500},{SPEED1=4800},{SPEED2=5300},{Z=17.000},{II=1.000},{B1=MIN},{B2=0.000},{RDD=0.000},{RDD1=0.000},{RB1=0.000},{RB2=0.000},{RR34=0.000},{REF=NUP2217ECP},{DESIGNATION=NUP 2217 ECP},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=POLYAMIDE},{RING=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly NUP204ECP
NUP204ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20.000
47.000
14.000
0.115
Michaud Chailly NUP205ECP
NUP205ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25.000
52.000
15.000
0.142
Michaud Chailly NUP205ECP...
NUP205ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
25.000
52.000
15.000
0.142
Michaud Chailly NUP206ECP
NUP206ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
30.000
62.000
16.000
0.210
Michaud Chailly NUP206ECP...
NUP206ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
30.000
62.000
16.000
0.210
Michaud Chailly NUP207ECP
NUP207ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
35.000
72.000
17.000
0.314
Michaud Chailly NUP207ECP...
NUP207ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
35.000
72.000
17.000
0.314
Michaud Chailly NUP208ECP
NUP208ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
40.000
80.000
18.000
0.389
Michaud Chailly NUP208ECP...
NUP208ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
40.000
80.000
18.000
0.389
Michaud Chailly NUP209ECP
NUP209ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
45.000
85.000
19.000
0.444
Michaud Chailly NUP209ECP...
NUP209ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
45.000
85.000
19.000
0.444
Michaud Chailly NUP210ECJ
NUP210ECJ
SKF
CN
ACIER
-
50.000
90.000
20.000
0.515
Michaud Chailly NUP210ECP
NUP210ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
50.000
90.000
20.000
0.500
Michaud Chailly NUP210ECP...
NUP210ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
50.000
90.000
20.000
0.500
Michaud Chailly NUP211ECP
NUP211ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
55.000
100.000
21.000
0.676
Michaud Chailly NUP212ECP
NUP212ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
60.000
110.000
22.000
0.856
Michaud Chailly NUP212ECP...
NUP212ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
60.000
110.000
22.000
0.856
Michaud Chailly NUP213ECP
NUP213ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
65.000
120.000
23.000
1.063
Michaud Chailly NUP213ECP...
NUP213ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
65.000
120.000
23.000
1.063
Michaud Chailly NUP214ECP
NUP214ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
70.000
125.000
24.000
1.198
Michaud Chailly NUP215ECM...
NUP215ECM/C3
SKF
C3
Massive
-
75.000
130.000
25.000
1.470
Michaud Chailly NUP215ECP
NUP215ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
75.000
130.000
25.000
1.320
Michaud Chailly NUP216ECP
NUP216ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
80.000
140.000
26.000
1.567
Michaud Chailly NUP216ECP...
NUP216ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
80.000
140.000
26.000
1.567
Michaud Chailly NUP217ECP
NUP217ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
85.000
150.000
28.000
1.895
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BC1_001_101 - Cylindrical roller bearings, single row
SKF
06.06.2024
Modèle R4-41 - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague intéri...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle BA et SL - NBR - Bague d'étanchéité simple lèvre pour arbre tournant...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
Modèle R4-40-SKF - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague in...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
BT1_001_101 - Tapered roller bearings, single row
SKF
06.06.2024
Modèle R7-96 - Roulement à rotule sur rouleaux, exécution CC/W33 - Alésage ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.02.2023
NUP Type
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Standard MM - Single Row
Scheerer Bearing
02.02.2023
Modèle F2-10 - Ecrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
NJ
Jtekt North America
13.12.2018
Modèle R4-46-SKF - Roulement à rouleaux cylindriques pour charges axiales d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
NUP
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
NUP
JTEKT Corporation(Koyo)
20.09.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성