피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle R4-51 - Roulement à rouleaux cylindriques jointif à deux rangées - Série SL-NNF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_cylindriques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_cylindriques/r4_51.prj},{NB=michaud_chailly_NNF5009ADB-2LSV},{D1=45.000},{D2=75.000},{L1=40.000},{POIDS=0.700},{DD1=57.000},{E=MIN},{F=52.470},{C1=34.200},{PITCH=59.970},{DW=7.500},{BB1=8.500},{K=4.500},{SS=MIN},{R12A=0.800},{R12B=MIN},{LW=11.000},{DDAMIN=49.000},{DDAS=54.700},{DAMAX=MIN},{CA1=30.000},{CA2=29.000},{RAMAX=0.400},{RBMAX=MIN},{LOAD1=102.000},{LOAD2=146.000},{LOAD3=17.000},{SPEED1=MIN},{SPEED2=1800.000},{Z=25.000},{II=2.000},{REF=NNF5009ADB-2LSV},{DESIGNATION=NNF 5009 ADB-2LSV},{VARIANT=CNNF},{MODELE=R4-51},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=-},{SPECIFICATION=-},{WEB=WWW},{C=39},{D11=},{D3=72.8},{C2=2.4},{BB=2.7},{R34=0.6},{BEARING=NNF 5009 ADB-2LSV},{RING=SW 75},{RING2=75x2.5},{KR=0.4},{EE=0.15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly NNF5004AD...
NNF5004ADB-2LSV
SKF
CN
-
-
20.000
42.000
30.000
0.200
Michaud Chailly NNF5005AD...
NNF5005ADB-2LSV
SKF
CN
-
-
25.000
47.000
30.000
0.240
Michaud Chailly NNF5006AD...
NNF5006ADB-2LSV
SKF
CN
-
-
30.000
55.000
34.000
0.370
Michaud Chailly NNF5007AD...
NNF5007ADB-2LSV
SKF
CN
-
-
35.000
62.000
36.000
0.480
Michaud Chailly NNF5008AD...
NNF5008ADB-2LSV
SKF
CN
-
-
40.000
68.000
38.000
0.560
Michaud Chailly NNF5009AD...
NNF5009ADB-2LSV
SKF
CN
-
-
45.000
75.000
40.000
0.700
Michaud Chailly NNF5010AD...
NNF5010ADB-2LSV
SKF
CN
-
-
50.000
80.000
40.000
0.760
Michaud Chailly NNF5011AD...
NNF5011ADB-2LSV
SKF
CN
-
-
55.000
90.000
46.000
1.180
Michaud Chailly NNF5012AD...
NNF5012ADB-2LSV
SKF
CN
-
-
60.000
95.000
46.000
1.260
Michaud Chailly NNF5013AD...
NNF5013ADB-2LSV
SKF
CN
-
-
65.000
100.000
46.000
1.330
Michaud Chailly NNF5014AD...
NNF5014ADB-2LSV
SKF
CN
-
-
70.000
110.000
54.000
1.870
Michaud Chailly NNF5015AD...
NNF5015ADB-2LSV
SKF
CN
-
-
75.000
115.000
54.000
1.960
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle F2-32 - Bague d'arrêt fendue en deux parties - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
BC2_002 - Cylindrical roller bearings, double row, full complement
SKF
31.05.2024
BC2_001 - Cylindrical roller bearings, double row
SKF
31.05.2024
Modèle E6-16 - Joint VS pour arbre tournant à effet axial - Nitrile NBR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
BC2_010 - Cylindrical roller bearings, double row, super-precision
SKF
31.05.2024
Modèle R5-70 - Roulement à aiguilles à 2 rangées d'aiguilles avec bague int...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R4-46-SKF - Roulement à rouleaux cylindriques pour charges axiales d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R9-134 - Galet de came sans guidage axial avec 2 joints d'étanchéité...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Seal on one side
JTEKT Corporation(Koyo)
22.12.2017
Modèle R0-171 - Roulement à rouleaux cylindriques à deux rangées, de précis...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R7-95 - Roulement à rotule sur rouleaux, exécution CC/W33 - Alésage ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.02.2023
SKF®-RKULG-20-50-CN-C4 - Roulements à billes à gorge profonde SKF
MÄDLER
26.04.2024
Modèle R7-97 - Roulement à rotule sur rouleaux étanche - Série BS2-2200
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.02.2023
BCZ_502 - Indexing roller units
SKF
22.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성